3D-printen

Аддитивное производство и промышленная 3D-печать

Технологии 3D-печати, применяемые для роботов KUKA — мощная комбинация новых возможностей в формировании и производстве точных, легких и доступных по цене деталей из различных материалов.

Что такое аддитивное производство и как оно работает?

В аддитивном производстве, также известном как 3D-печать, детали различных размеров, форм и структур производятся путем послойного нанесения плавкого материала точно в соответствии с цифровыми проектными данными. Технологии 3D-печати, такие как селективное лазерное спекание, моделирование методом наплавления (Fused Deposition Modeling, FDM) или струйная печать связующим веществом (Binder Jetting), позволяют быстро, точно и доступно изготавливать прототипы заготовок или небольших партий.

Закрылки, водонепроницаемые кожухи для двигателей или гребные винты: крупногабаритные детали с помощью автоматической 3D-печати

Стабильность, легкость и, прежде всего, большой размер: основные характеристики деталей для самолетов, автомобилей, кораблей или зданий. Именно для таких крупных форматов промышленная 3D-печать является идеальным методом производства. Благодаря огромному радиусу действия роботизированных систем можно экономично и просто производить многометровые и в то же время сверхсложные детали — с проверенной точностью и скоростью роботов KUKA.
  • Авиакосмическая промышленность

    Легкость и одновременно чрезвычайная прочность: многогранные возможности аддитивного производства идеально подходят для особых потребностей аэрокосмической промышленности.

  • Автомобильная промышленность

    Печать по необходимости для более эффективного производства автомобилей: детали, напечатанные на месте и по мере необходимости, позволяют избежать длительных цепочек поставок и расходов на логистику.

  • Строительство

    Экстравагантный дизайн и необычные структуры: благодаря автоматическим технологиям 3D-печати в области архитектуры открываются новые горизонты.

  • Кораблестроение

    Доступность запасных частей в любое время: технологии 3D-печати позволяют восстанавливать даже устаревшие детали, сводя к минимуму риск связанных с ремонтом задержек в судоходстве.

Аддитивное производство с KUKA: проверенная робототехнология принимает инновационный метод

Роботы KUKA используются системным партнером Branch Technology для создания павильона с помощью 3D-печати.

Оптимальная готовность с KUKA для решения задач аддитивного производства

Многолетний опыт применения роботов в области металлургической и полимерной промышленности, богатый опыт в области лазерных технологий и широкий ассортимент продукции от промышленных роботов до блоков линейных перемещений — KUKA выполняет основные требования для получения оптимальных результатов при использовании промышленных технологий 3D-печати.

Высочайшая точность при максимальном радиусе действия: реализация любого проекта печати с помощью роботов KUKA

Производство деталей длиной до 30 метров за один только процесс печати: консольные роботы KUKA и блоки линейных перемещений существенно расширяют пространственные возможности 3D-печати и создают новые пути для промышленного производства. Высокая компетентность в области лазерной наплавки и использование высокоточных роботов, таких как KR Quantec extra, обеспечивают точность процессов и, как следствие, высочайшее качество результатов.

3D-printen
У системного партнера Addere консольные роботы KUKA выводят возможности аддитивного производства на новый уровень.

3D-печать металлом от алюминия до титана: Создание чего-то совершенно нового из расплавленного металла

У системного партнера Midwest Engineered Systems роботы KUKA демонстрируют новые области применения для аддитивного производства с металлом.

Оптимальное использование различных полимерных материалов: базовые структуры

Умелое обращение с самыми разнообразными полимерными материалами позволяет создавать даже сверхсложные или филигранные конструкции: при необходимости со специальной комбинацией материалов, например, из водорастворимого пластика, можно изготавливать базовые структуры, на которые затем наносится сам строительный материал. После завершения печати базовую структуру можно легко удалить — остается желаемый объект в соответствии с концепцией и потребностью.
Полимерные материалы на протяжении многих лет относились к ключевой компетенции KUKA.

С программным обеспечением KUKA легко и быстро к конечному продукту: 3D-печать непосредственно на основании 3D-данных CAD

Помимо широкого ассортимента роботов, KUKA также предлагает оптимально согласованные с ними программные решения. Слайсер CAM из любых пакетов данных CAD генерирует G-код, который затем является основой для задания печати в программном обеспечении KUKA.CNC. Таким образом, вся цепочка CAD-CAM выполняется одним производителем, и необходимый продукт создается без привлечения сторонних поставщиков услуг.

  • Данные CAD

    В качестве основы создаются цифровые 3D-данные CAD печатаемой детали.

  • Слайсер CAM 

    Слайсер CAM генерирует G-код для построения необходимой детали из имеющихся данных CAD.
  • KUKA.CNC

    С помощью сгенерированного G-кода в системном программном обеспечении KUKA.CNC можно запрограммировать и запустить задание печати.

Siemens NX: бесплатная пробная лицензия CAD

Планируете перевести разработку проектов, конструирование и производство на цифровую систему CAD? Воспользуйтесь уникальной возможностью протестировать Siemens NX, современное программное обеспечение CAD, в течение одного месяца без обязательств.

Запросить бесплатную пробную лицензию здесь

Мы используем файлы «cookie» для улучшения качества предоставляемых услуг также в онлайн-режиме. Подробнее

ОК