Выберите свое местоположение:

Страна

Выберите язык:

Automated arc welding

Arc welding is the most widely used joining process. We at KUKA offer a wide range of automation components, function packages, robots and cells as standard products that are quickly available. From MIG welding to MAG welding and on to TIG welding.


Автоматическая сварка с использованием роботов KUKA: Всегда на шаг впереди

Благодаря своей скорости и способности обрабатывать многие металлы сварка в среде защитного газа является одним из самых популярных методов сварки в промышленности. В качестве новатора в области автоматизации компания KUKA помимо классических сварочных функций предлагает также инвестиционную безопасность в долгосрочной перспективе за счет интеллектуальной способности к интеграции в цифровой и сетевой мир производства – для большей эффективности и гибкости в рамках всей цепочки создания ценности при промышленной сварке.

Комплексный пакет для получения идеального сварного шва

От проектирования до сервисного обслуживания, а также индивидуальные решения «под ключ» для автоматизированной сварки

Наши клиенты по всему миру пользуются компетентным консультированием и всесторонней поддержкой в реализации своих сварочных систем – от консультирования до комплексного обслуживания клиентов. Мы можем взять на себя весь процесс сварки – от утверждения производственного процесса и создания прототипа до производства мелких серий.
  • Проектирование

    Мы окажем всестороннюю поддержку в проектировании и реализации вашей системы, например, поможем в выборе подходящей сварочной техники или процесса сварки.
    Узнайте больше
  • Технологические пакеты

    Как ведущий производитель роботов, компания KUKA предлагает предварительно сконфигурированные комплексные пакеты быстрого применения с интуитивным управлением, состоящие из роботов, элементов управления и программного обеспечения.

    Узнайте больше
  • TechCenter по всему миру с глобальными стандартами

    В различных странах Европы, Америки и Азии клиенты могут использовать центры KUKA TechCenter в качестве тестовых лабораторий.
  • Глобальный сервис

    Сервис KUKA включает в себя техническое обслуживание и ремонт, а также доставку запасных частей и обучение управлению технологическими процессами и установкой. 

    Узнайте больше

Познакомьтесь с различными методами сварки в среде защитного газа 

Сварка в среде защитного газа представляет собой метод дуговой сварки, при котором между электродом и деталью возникает дуга, расплавляющая заготовку и, при необходимости, присадочный материал. При этом различают несколько методов. Среди них дуговая сварка в среде инертного/активного газа и сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа являются наиболее распространенными методами. Они отличаются использованием различных газов и выбором материалов. Они подкупают максимально высоким качеством сварного шва и высокой скоростью сварки.

Обширное ноу-хау, многолетний опыт и широкий ассортимент продуктов для автоматизации сварки — все от одного производителя KUKA

Высококачественная автоматизация: KUKA предоставляет клиентам возможность участвовать в экспериментальных процессах сварки с целью совместной разработки оптимальных решений.

Сварочные роботы, позиционеры и сварочные ячейки:
Модульные, стандартизированные и идеально комбинирующиеся компоненты

KUKA предлагает идеальные решения для любых требований автоматизации сварки — от использования отдельных роботов с высокой точностью отработки траектории и предварительно сконфигурированных сварочных ячеек до полностью автоматизированных сварочных установок. Широкий ассортимент позиционеров заготовок, программного обеспечения для сварки и линейных блоков дополняют ассортимент для идеально согласованных комплексных пакетов и оптимизированного производства на вашем предприятии.

Сотрудничество с известными производителями сварочного оборудования

Оптимального качества сварки роботы KUKA достигают в сочетании с подходящим сварочным оборудованием от наших мощных партнеров, таких как Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller или SKS.

Сварочное оборудование просто и быстро соединяется с системой управления роботом посредством интерфейса с полевой шиной, например, EtherCAT. Это значит, что пользователю всегда доступен весь объем функций.

Сварка сложных деталей и различных комбинаций материалов в среде защитного газа значительно упрощается благодаря использованию сварочных позиционеров.

Необходимо индивидуальное решение?

Обладая большим опытом и высоким уровнем компетентности в области сварки, мы можем предоставить вам профессиональную консультацию и подобрать идеальное решение для ваших индивидуальных требований в отношении процессов сварки.

Техническое описание: Сварка алюминия? Без проблем! Сегодня с отличными показателями в производстве электромобилей.

Алюминий обладает идеальным сочетанием легкости и прочности, благодаря чему играет важную роль в производстве электромобилей. При сварке и стыковке алюминий предъявляет высокие требования к используемым технологиям. Предлагая обширное ноу-хау в области технологий и подходящие продукты, KUKA помогает реализовать технологический переход на производство электромобилей. На примере изготовления аккумуляторных корпусов можно увидеть, как роботы позволяют создать алюминиевые детали на высоком уровне качества. 

Узнайте, что играет важную роль при сварке алюминия в производстве электромобилей.

Загрузить техническое описание

Найти интегратора рядом с вами

Решения автоматизации из практики:

Здесь представлен обзор отчетов по клиентам KUKA в области сварки в среде защитного газа.

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»