Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

Чтобы использовать робот для точечной сварки, ready2_spot от KUKA является идеальным решением для простой и быстрой интеграции. Затраты и расходы снижаются, качество повышается.

ready2_spot это предварительно сконфигурированный пакет для точечной сварки: максимальная производительность и высокое качество 

На целевых рынках, например, в автомобильной промышленности, точечная сварка высокопрочной стали и алюминия является одной из основных областей применения. Представляя пакет ready2_spot, KUKA как единственный производитель роботов предлагает экономичное решение автоматизации с программным обеспечением KUKA.ServoGun для получения высококачественных результатов.

Простая интеграция роботов для точечной сварки: узнайте больше о ваших преимуществах

  • Простое использование. Мастер ввода в эксплуатацию для быстрого запуска производства.
  • Автоматическая калибровка усилия. Ускорение этапа запуска и упрощение этой задачи для пользователя.
  • Максимальная стабильность повторяемости. Для высокого качества процесса.
  • Расширяемость пакета. Различные варианты компонентов и программного обеспечения.
  • Прикладные элементы Industrie 4.0. Инструменты анализа для взаимосвязанных процессов и эффективности производства (в разработке).
  • Глобальная поддержка. Филиалы KUKA и предприятия по производству управляющей техники по всему миру (например, Bosch).
  • Индивидуальная настройка пакета. В TechCenter на основе индивидуальных спецификаций заказчиков.

ready2_spot: компоненты

KUKA ready2_spot: предварительно сконфигурированный пакет для автоматизации точечной сварки

Области применения:

KUKA ready2_spot подходит для различных форм применения точечной сварки, а именно при обработке листового металла, стали или алюминия. Преимущества ощутимы, прежде всего, там, где для точечной сварки необходимо использование робота, а затраты на интеграцию должны быть как можно ниже.

KUKA ready2_spot_speed

Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»