Линейный блок KUKA KL 250-3

Линейные блоки, такие как KL 250-3, расширяют рабочую зону и предназначены для использования в разных областях. Система управления встроена в робота.

Линейные блоки KUKA – это поступательно движущиеся узлы привода. Они используются для расширения рабочей зоны. Кроме того, они могут перемещать заготовки или инструменты в рабочей зоне роботов, например, при загрузке нескольких станков или устройств, при комплектации из рядов палет, работах с большими деталями и т. д.

Система управления линейным блоком встроена в систему управления робота как математически соединенная ось. Поэтому дополнительной системы управления не требуется.

Характеристики и исполнения KL 250-3

Грузоподъемность 300 кг
 Масса опорной балки на метр  175 кг
Стабильность повторяемости +/- 0,02 мм
Монтажные положения на полу
Скорость 1,41 м/с
Класс защиты IP 64

Области использования линейного блока KL 250-3

KL 250-3 идеально подходит для следующих областей использования: 

  • Манипулирование, загрузка и разгрузка 
  • Прочие операции, связанные с манипулированием 
  • Сварка и пайка
  • Машины для литья под давлением, литейные установки 
  • Станки для переработки пластмасс 
  • Укладка, загрузка
  • Кузнечные установки 
  • Формовочные станки 
  • Режущие металлообрабатывающие станки
  • Манипулирование на других машинах 
  • Измерение, испытание и проверка
Настройки файлов «cookie» ОК и открыть KUKA

Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.

Настройки файлов «cookie»