Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spoločnosť KUKA ďalej píše úspešný príbeh KR CYBERTECH

Konštrukčný rad robotov KR CYBERTECH od spoločnosti KUKA presviedča svojím vysokým výkonom pri zachovaní kompaktnej konštrukcie. Vďaka tomu presne uspokojuje potreby trhu. Ako komponent balíka KUKA Ready Pack bude model od 19. do 23. septembra 2018 vystavený na veľtrhu robotov CIIF v Šanghaji.

19. septembra 2018


Maximálny výkon v triede nízkej nosnosti

KR CYBERTECH je výkonný multifunkčný robot v triede nízkej nosnosti. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu je ideálne vhodný pre priestorovo úsporné koncepty buniek. Robot pokrýva nosnosti od 6 do 22 kilogramov a disponuje dosahom od 1 612 do 2 100 milimetrov. „Kombinácia vysokej nosnosti, veľkého dosahu a nízkych nárokov na priestor je skutočne jedinečná“, tvrdí Markus Hollfelder-Asam, produktový manažér zo spoločnosti KUKA.

Správne riešenie pre každú úlohu

Dokonalé obrábanie, presné aplikácie na dráhe alebo rýchla manipulácia: KR CYBERTECH presviedča v mnohých oblastiach použitia. Svoje silné stránky dokazuje tento robot v triede nízkej nosnosti napríklad v odvetví elektroniky pri výrobe notebookov alebo TV schránok. Okrem toho je vhodný aj pre použitie v automobilovom a všeobecnom priemysle. Okrem nakladania a vykladania dokáže KR CYBERTECH vykonávať aj dokončovanie činnosti, akými sú napríklad leštenie alebo odstraňovanie výronkov. V závislosti od aplikácie je robot k dispozícii aj v špeciálnych variantoch, medzi ktoré patrí napríklad variant pre použitia v čistých priestoroch. „Držíme krok s vysokým dopytom a od roku 2019 ešte viac skrátime dodacie lehoty“, dopĺňa Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH vo vysokovýkonnom balíku

KR CYBERTECH je súčasťou balíkov KUKA Ready Packs. Tieto spájajú výkonné produkty KUKA do jedného balíka. Vopred nakonfigurované riešenia pozostávajú z robota, riadenia, ovládacieho prvku a softvéru. Ako Priority Delivery Line je garantovaná dodacia lehota tri týždne. „S balíkom KR CYBERTECH Ready Pack drží spoločnosť KUKA krok s aktuálnym vývojom a dokáže rýchlo splniť požiadavky zákazníkov“, tvrdí Hollfelder-Asam.