Spoločnosť KUKA prináša novú generáciu série KR QUANTEC
Spoločnosť KUKA prepracovala doteraz najpredávanejšiu sériu výrobkov KR QUANTEC. Možnosť objednávania novej generácie od januára, prvé dodávky sú plánované na apríl 2019. Séria bola okrem iného optimalizovaná z hľadiska výkonu, hospodárnosti a flexibility.
17. januára 2019
Od uvedenia na trh v roku 2010 bolo dodaných viac ako 100 000 robotov série KR QUANTEC. Okrem vysokej spoľahlivosti dôvodom tohto úspechu v konkurenčnej súťaži je aj jedinečne široké spektrum možností využitia tohto univerzálneho robota. Roboty sú dimenzované s nosnosťou od 120 do 300 kg pre použitie v takmer každom trhovom segmente, napríklad pre automobilový priemysel, zlievárenstvo, medicínsku oblasť alebo pre úlohy obrábania a manipulácie. Pri prepracovaní série KR QUANTEC boli veľmi prospešné skúsenosti spoločnosti KUKA v dynamickej oblasti automatizácie.
Výsledkom je spoľahlivé, mnohostranné a účinné riešenie v najvyššej kvalite. Robot KR QUANTEC novej generácie znamená, že zákazníci už dnes investujú do budúcnosti svojej výroby.
Nárast flexibility, pokles nákladov, kratšie dodacie lehoty
Portfólio novej generácie KR QUANTEC bolo optimalizované. Vďaka štíhlejšiemu modulu sa napríklad výrazne skrátili dodacie lehoty. „Zároveň môžeme našim zákazníkom ponúknuť presné, flexibilné roboty, ktoré predstavujú bezpečnú investíciu do budúcnosti – okrem iného aj vďaka možnosti aktualizácie nosnosti na mieste, veľkú variabilitu vďaka špeciálnym variantom v portfóliu alebo technické optimalizácie, ako sú skrátené dráhy zastavenia či optimalizovanej pracovnej oblasti“, povedal Wolfgang Bildl.
Prepracovaná konštrukcia okrem toho vedie k nízkym TCO (Total Cost of Ownership), nakoľko doterajšie opatrenia na údržbu čiastočne nie sú potrebné. Zároveň sa minimalizujú prestoje a náklady na údržbu okrem iného vďaka novej koncepcii kabeláže a prívodu energie, ako aj zníženie počtu náhradných dielov – kľúčovým heslom je optimalizovaný modulárny systém. Týmto sa zároveň zvyšuje disponibilita. Taktiež sa zjednodušuje uvedenie do prevádzky.
Nové režimy pohybu pre ideálnu kvalitu procesu
Nová generácia série KR QUANTEC je pripravená pre doplňujúce režimy pohybu, takzvané „Motion Modes“. Ide o softvérové nadstavby, ktoré pre určité prípady použitia zabezpečujú optimálny pohyb robota. „Path Mode“ umožňuje napríklad dráhový pojazd s vyššou presnosťou, „Dynamic Mode“ vyššiu rýchlosť a tým zníženú dobu taktu na prekážkach vo výrobných linkách. Prvé režimy pohybu (Motion Modes) majú byť k dispozícii v druhom polroku 2019 a môžu sa jednoducho nahrať prostredníctvom riadenia robota.