Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Dajte si jeden drink od plne automatického výčapného robota

Pomocou špeciálneho nadstavca dokáže za minútu načapovať až 20 pohárov piva – bez jedinej kvapky nazmar: V plne automatickom zariadení na čapovanie a mixovanie spoločnosti BAIER Engineering GmbH robot KUKA typu KR CYBERTECH pripravuje nápoje, spoľahlivo a presne ako barman.

15. júla 2019


KR CYBERTECH sa používa v robotickom bare jedinečnom na celom svete

Výčapný robot spoločnosti BAIER Engineering GmbH je prvým plne automatickým výčapným zariadením na svete. Systém vznikol v spolupráci s vysokou školou v Aalene a špecialistami z nápojového priemyslu. Prácu barmana vykonáva robot KUKA typu KR CYBERTECH: Barový robot mieša koktaily, čapuje nápoje, obsluhuje a prijíma platby. „Výčapný robot priťahuje pozornosť a zároveň profesionálne obslúži zákazníkov“, vyhlásil Thomas Baier, zakladateľ a konateľ spoločnosti BAIER Engineering, pri popisovaní špeciálnych vlastností profesionálneho barového robota.

Robot KUKA ako barman, ktorý mieša koktaily

Softvér a technológia pre výčapné zariadenie pochádzajú od spoločnosti BAIER Engineering, robotické rameno od spoločnosti KUKA: Za pultom stojí robot z konštrukčného radu KR CYBERTECH. Ihneď po objednávke prostredníctvom dotykovej obrazovky robotické rameno uchopí vhodný pohár. Naplní ho z výčapného zariadenia a nápoj naservíruje na výdajný pult. Koktaily, pivo zo suda, nealkoholické nápoje  ponuku nápojov možno naprogramovať individuálne podľa podujatia. Platí sa špeciálnymi čipovými kartami – ich pomocou barový robot zároveň skontroluje, či hosť pre zvolený nápoj spĺňa požiadavku na minimálny vek.

Robot KUKA typu KR CYBERTECH pripravuje nápoje ako barman.

Robotický bar je vždy pripravený na použitie


Výhody výčapného zariadenia sú očividné. Je jedno, či ide o tri dni na veľtrhu alebo o nočnú zmenu pri podnikovej akcii: Robot KUKA pracuje ako barman nepretržite. Jeho výkon pritom neklesá. „Náš čapovací robot mieša koktaily a čapuje pivo v stále rovnakej kvalite. Pracuje čisto, spoľahlivo a efektívne“, vysvetlil Thomas Baier. Vzhľadom k tomu, že výčapné zariadenie stojí na prívese s jednou nápravou, je veľmi mobilné. Má integrovaný chladiaci priestor, je potrebná len elektrická prípojka. Konštrukcia prívesu zároveň zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť. Robotický bar možno použiť na rôznych podujatiach – od gastronomických udalostí cez špeciálnu narodeninovú oslavu až po ľudovú slávnosť.

Veľký nával: Výčapný robot je obľúbeným hosťom každého podujatia.

Najnáročnejšou úlohou bolo integrovať do zariadenia robot s dostatočnou voľnosťou pohybu. KR CYBERTECH disponuje potrebnou mierou voľnosti.

Thomas Baier, konateľ spoločnosti BAIER Engineering GmbH