Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA goes Hollywood: Frézovací robot vyrába filmové rekvizity

či seriály, ako „Stranger Things“, alebo v Krotiteľoch duchov, ako „Men in Black: International“: Filmoví tvorcovia potrebujú neustále kreatívne a vysoko kvalitné rekvizity. Spoločnosť Robocarv z Anglicka na to teraz využíva automatizáciu made in Germany – a dáva si rekvizity vyrábať frézovacím robotom KUKA.

3. apríla 2020


Robot KUKA frézuje rekvizity z penoplastových blokov

V knihách si nechajú čitatelia prejsť hlavou svoje predstavy o tom, čo prečítali. V kine to tak nefunguje. Tu musí všetko vyzerať originálne: Od rímskych sandálov v historickom filme cez revolver vo westerne až po fantastický nábytok v sci-fi filme. Vytváranie filmových rekvizít a kulís môže byť celkom drahé a môže to trvať dlho. Spoločnosť Robocarv z Anglicka na to ponúka riešenie. Využíva – ako možno predpokladať už z názvu – frézovací robot KUKA na výrobu naoko presne vyzerajúcich bežných predmetov z penoplastových blokov z minulosti alebo budúcnosti.
Rýchly a presný: Z polystyrénu frézuje robot KUKA bustu pre Hollywood. Obrázok: Robocarv
Pomocou skenera sa zaznamenávajú šablóny a odovzdávajú sa robotu, ktorý jedným stlačením tlačidla produkuje všetko, čo filmári potrebujú. Kópia busty egyptskej kráľovnej Nefertiti? Žiadny problém. Liam Carr zo spoločnosti Robocarv vraví: „To je budúcnosť oddelení filmového umenia – a zažívame ju už teraz.“

Frézy filmových rekvizít s najvyššou presnosťou

Za niekoľko hodín vyfrézuje robot KR QUANTEC typu KR 210 L180 sochy a pomôcky z polystyrénových blokov. V normálnom stave je možné plast opracovať ľahko a jednoducho. Keď je postava konečne hotová, potrie sa špeciálnou živicovou vrstvou. Materiál vytvrdne a potom je dostatočne robustný na to, aby vydržal všetku náročnosť hollywoodskeho natáčania. Výnimočné vlastnosti robotických rekvizít: Spoločnosť Robocarv recykluje materiál po natáčaní, uvoľní ochrannú vrstvu a zalisuje penoplast do nových blokov. To robí výrobu aj cenovo zaujímavejšou.
Tento 15 metrov vysoký lev bol zhotovený pomocou robota. Obrázok: Robocarv
Najväčšia socha, ktorú spoločnosť Robocarv doteraz vytvorila, je 15 metrov vysoký lev pre kinoverziu muzikálu Mačky, ktorý bol nedávno v kinách. Liam Carr vraví: „Vždy budú existovať rekvizity, ktoré sa musia vyrobiť ručne. Ale pre takmer perfektné, geometricky presné výrobky využívame presnosť robotov.“

Vo filmových produkciách je čas vzácnosťou. Náš robot vyrobí za niekoľko hodín takmer perfektnú kópiu rekvizít.

Liam Carr, Robocarv