Automation in the consumer goods industry

KUKA can provide tailor-made, sustainable solutions for the manufacturing industry and, in collaboration with Swisslog, for logistical processes in the consumer goods industry as well. Whether it's for the drinks, food, clothing or pharmaceutical industry or for manufacturing and distributing drugstore products, our automation solutions enable you to respond flexibly to specific customer requirements at any time.

Flexibilné riešenia na zvýšenie efektivity a produktivity

Spoločnosť KUKA je jedným z najviac angažovaných priekopníkov pre Priemysel 4.0. Disponujeme veľkými skúsenosťami a kompetenciou v oblastiach robotiky, automatizačných buniek, ako aj inteligentnými intralogistickým riešeniami. S KUKA sa môžete spoľahnúť na to, že celý reťazec tvorby hodnôt od výrobného až po distribučný proces bude vzájomne prepojený. Na želanie vám vytvoríme individuálne koncepcie pre vaše zariadenie.

Rovnako na budúcnosť zamerané sú naše riešenia Mobility: Naše mobilné roboty a AGVs sa dajú optimálne použiť na požiadavky v spotrebnom priemysle. Perfektne ich dopĺňajú softvérové balíky ako KUKA.NavigationSolution. Tieto riešenia umožňujú bezpečnú spoluprácu človeka a robota, vďaka čomu je vaša výroba, ako aj vaša distribúcia výrazne efektívnejšia. 

Vytvorenie fabriky budúcnosti s inteligentnou správou skladov

S osvedčenými automatizačnými riešeniami od Swisslog zjednodušujete aj vašu správu skladov, pretože sa postaráte o inteligentný, transparentný tok tovarov. Softvér na správu skladov zosúladený na požiadavky a hardvér v príslušnom podniku sa postarajú o just-in-time dodávky na správne predajné miesta.

KUKA a Swisslog prezentujú Smart Factory na HMI 2016.

Spoločnosť KUKA je jedným z najrenomovanejších priekopníkov v oblastiach automatizácie a Priemysel 4.0. Túto expertízu dokážeme veľmi účinne využiť pre našich zákazníkov v spotrebnom priemysle, a tým im vyrovnať cestu do budúcnosti.

Martin Kuhnhen, CSO, KUKA Robotics

Faktor úspechu rozmanitosť: vhodné roboty pre celý výrobný reťazec

Profitujte z palety produktov KUKA: Ponúkame najväčší výber robotov na balenie a prebaľovanie tovarov, a tým vám poskytujeme pre každé použitie komplexné automatizačné riešenia na robotickom základe.

Pick and Place

Na triedenie a vkladanie produktov sú určené naše mimoriadne rýchle malé roboty, napríklad der KR AGILUS sixx. Vo vyhotovení Hygienic Machine spĺňa triedy ochrany IP 67 a IP 69. Vďaka špeciálnemu rozhraniu sa ľahko čistí, čo umožňuje používanie s priamym kontaktom s potravinami, liečivami a ďalšími produktmi spotrebného priemyslu. Mazivá vhodné pre styk s potravinami a použitie dielov z ušľachtilej ocele garantujú maximálnu úroveň hygieny pri spracovaní. Vhodnú senzoriku a softvérové riešenia dodávame samozrejme tiež.

Balenie a kartónovanie

Aj na zabalenie, vybalenie a prebalenie vašich tovarov ponúkame robotov, ktoré pri konštantnej rýchlosti bez námahy unesú rôzne nosnosti. Okrem iných sa tu osvedčil KUKA QUANTEC K, ktorý v spoločnosti Piper Heidsieck a Charles Heidsieck dokáže za hodinu odbaliť 4 500 fliaš.

Paletizácia/depaletizácia

Paletizačné roboty KUKA prevezmú za vašich zamestnancov ťažké pracovné procesy. Roboty nakladajú a vykladajú nosiče nákladu v enormne krátkych dobách taktov, a tým zabezpečujú, že vaše výrobné procesy budú rýchlejšie a efektívnejšie. Naša skúsenosť zo zákazníckych projektov ukazuje, že automatizovaná paletizácia dokáže zvýšiť vašu produktivitu až o 20 %.

Distribúcia a výrobná logistika

Vo veciach logistiky nachádzame spoločne so spoločnosťou Swisslog pre vás celkom nové cesty: Cieľom je hladký prechod od výroby k distribúcii. Naša inteligentná intralogistika rozširuje vaše výrobné strediská na skladovacie a distribučné centrum – vďaka našim automatizačným riešeniam ako mobilné roboty, skladovacie systémy a dopravné zariadenia.

Triedenie, balenie, paletizácia a distribúcia: Od spoločnosti KUKA dostanete riešenia pre spotrebný priemysel z jednej ruky.
Vo veci ďalšieho rozvoja moderných výrobných a distribučných metód sa chytáme každej výzvy a vyvíjame na tento účel pre našich zákazníkov vždy koncepcie na mieru. Tu nájdete prehľad všetkých riešení pre spotrebný priemysel.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím