KUKA robots in the food industry

Intelligent and flexible automation solutions play a significant role in overcoming the challenges of the food industry both quickly and profitably. Along with packaging machines with automatic format adjustment, highly efficient robots, in particular those equipped with camera systems, have long established themselves as the backbone of food production.

Nezáleží na tom, či ide o pečivo, mäso, ryby, krmivá, mliekárenské výrobky alebo syry – všetky potraviny a pochutiny potrebujú obal. Obal chráni obsah a informujte spotrebiteľa. Najmä však musí zabezpečovať jednu vec: jeho dizajn musí byť nápadný a musí mať na zákazníka presvedčujúci vplyv.

V závislosti od bezpečnosti výrobku a správania spotrebiteľov zohráva obal rozhodujúcu rolu. Nové dizajny obalov, stále kratšie životné cykly výrobkov a zvýšená rozmanitosť variantov stavajú výrobcov v potravinárskom priemysle pred stále náročnejšie výzvy.

Spoločnosť KUKA ponúka roboty pre celý procesný reťazec v potravinárskom priemysle

Roboty KUKA v potravinárskom priemysle sa vyznačujú efektívnosťou a rýchlosťou.

Balenie potravín medzičasom tvorí viac ako 40 percent výrobných nákladov. Manuálne balenie v dôsledku narastajúcich nákladov na mzdy, vysokej miery práceneschopnosti z dôvodu monotónnych priebehov a nákladného dodržiavania hygienických predpisov k neustále sa zvyšujúcemu bloku nákladov v procesnom reťazci.

Riešením je v tomto prípade napríklad malý robot KR AGILUS sixx vo vyhotovení Hygienic Machine: Jeho dizajn zabezpečujúci nenáročné čistenie umožňuje použitie v prípadoch s priamym kontaktom s potravinami a farmaceutickými látkami. Povrchy odolné voči korózii, mazivá vhodné pre styk s potravinami a použitie dielov z ušľachtilej ocele garantujú maximálnu úroveň hygieny pri triedení, paletovaní a balení.

Tu nájdete prehľad referencií od používateľov výrobkov spoločnosti KUKA v potravinárskom priemysle.

Roboty pre každú úlohu – s nosnosťami od 3 kg do 1 300 kg

Obrázok s prehľadom portfólia robotov pre potravinársky priemysel.

  • KR AGILUS sixx
    Séria malej robotiky s jedinečným výkonom a maximálnou rýchlosťou je k dispozícii aj ako variant Waterproof a vo vyhotovení Hygienic Machine.
  • Séria KR 16
    So svojím mimoriadne malým rušivým obrysom a štíhlym dizajnom šetrí séria KR 16 cenný priestor a dosiahne každý bod – a to aj v úzkych priestoroch.
  • KR CYBERTECH
    Táto séria Vám ponúka najkomplexnejšiu paletu modelov triede nízkej nosnosti s najvyššou efektivitou výkonu. Roboty CYBERTECH sú ideálne vhodné pre priestorovo úsporné koncepcie buniek a ponúkajú najlepší výkon pri nízkych dodatočných nákladoch.
  • KR 30-3 a KR 60-3
    S nosnosťami až do 60 kg pri bodovej presnosti opakovania +/- 0,08 mm možno presne manipulovať aj s ťažkými konštrukčnými dielmi.
  • KR 40 PA
    Rýchly a presný: Jeho 4-osová kinematika umožňuje stohovanie paliet až do výšky 1,80 m.
  • KR QUANTEC PA
    Maximálna dynamika, extrémna tuhosť, výkon pri nízkej hmotnosti - aj v chladných podmienkach s teplotami 0 °C až 5 °C (séria QUANTEC je voliteľné dostupná aj s mazivami vhodnými pre styk s potravinami a vo vyhotovení Arctic).
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    Vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti je táto séria ideálne vhodná pre triedu vysokého zaťaženia.
  • KR 700 PA
    Vďaka svojej nízkej hmotnosti a silným motorom a prevodovkám je KR 700 PA vysoko rýchlostný šampión medzi robotmi KUKA.
  • KR 1000 titan PA
    Celosvetovo prvý robot s nosnosťou do 1 300 kg – pri vysokej dynamike a krátkych dobách taktov

Paletizačný robot pre chladiace priestory s teplotami do mínus 30 stupňov

Žiadne teplotné výkyvy. Žiadna strata kvality. Žiadna tvorba ľadu na mrazenom tovare. Skutočný logistický profesionál nerobí žiadne kompromisy – ani v extrémnych situáciách s teplotami do mínus 30 stupňov Celzia. KR QUANTEC PA arctic bol špeciálne vyvinutý pre paletizáciu hlboko zmrazeného tovaru.

Pracuje spoľahlivo v celom rozsahu nízkych teplôt bez mechanického ohrievania, je extrémny rýchly a nepotrebuje žiadne ochranné puzdro. Tieto vlastnosti ponúkajú veľké potenciály úspory nákladov v porovnaní s bežnými riešeniami s ochranným puzdrom. Napríklad možno odrátať každoročné náklady a prestoje spojené s výmenou materiálu. Okrem toho možno vďaka absencii ohrievania predísť nákladným emisiám tepla v chladiarni.

Žiadny problém s nízkymi teplotami: KR QUANTEC PA arctic.

Logistickí experti v potravinárskom odvetví

Na základe neustále sa zvyšujúceho počtu výrobkov, stúpajúcich nákladov a sprísnených zákonných ustanovení je potravinársky priemysel nútený implementovať nové, nákladovo optimalizované procesy v oblasti výrobnej a skladovacej logistiky. Pre tento účel ponúka spoločnosť Swisslog flexibilné logistické systémy, ktoré generujú presné prognózy stavu zásob a zákaziek a optimalizujú výkonnosť. Roboty tak zvyšujú produktivitu v takmer všetkých oblastiach aplikácií, znižujú náklady a výrazne prispievajú ku konkurencieschopnosti.

Pomôžeme Vám zautomatizovať Vaše úlohy.

Spoločnosť KUKA spoločne so sieťou špecializovaných systémových partnerov ponúka riešenia šité na mieru a spĺňajúce každú požiadavku. Naše roboty nakladajú a vykladajú Vaše baliace stroje, balia do kartónov, etiketujú, paletujú a kompletujú. Okrem toho už vopred zvyšujú efektivitu pri spracovaní.

 

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím