Automation in the electronics industry

KUKA gives you an edge over the competition: our robotic automation solutions for the electronics industry can be implemented quickly, enable flexible production and make production processes more efficient.

Rýchle a inteligentné produkty pre náš dynamický svet

• Elektronický priemysel patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim priemyselným odvetviam na celom svete. Špeciálne pre túto oblasť vyvinula KUKA balíky ready2_use – inovatívne automatizačné riešenia, ktoré vám prinášajú mnohé hospodárske výhody. S predkonfigurovanými balíkmi, ktoré sa skladajú z robotov, inovatívneho softvéru a efektívnej technológie riadenia optimalizujete svoju návratnosť investícií, zvyšujete svoj output a podstatne si zvýšite flexibilitu výroby.

• KUKA je popredný partner v mnohých iniciatívach Priemysel 4.0. V laboratóriách našich technologických centier sa zaoberáme najnovšími technológiami a preskúmanými budúcimi scenármi.

• Predajný a servisný tím KUKA je celosvetovo na vašej strane, ako svojho zákazníka – kedykoľvek a všade.

KR 3 AGILUS, váš ideálny výrobný partner

KR 3 AGILUS ponúka KUKA maximálny výkon na najmenšom priestore. Bol vyvinutý špeciálne na montáž a manipuláciu s malými súčiastkami, kde si nízka hmotnosť agilne a dynamicky poradí s rôznymi úlohami – v kompaktných, nákladovo efektívnych výrobných bunkách s veľkosťou len 600 x 600 mm. Výsledok: Najvyšší output a mimoriadna presnosť pri najkratších dobách cyklov.

Osadzovanie a montáž v elektronickom priemysle: rýchlo a s milimetrovou presnosťou

KR 3 AGILUS je rýchly, obratný a flexibilne použiteľný – optimálny na senzitívnu montáž v elektronickom priemysle.

Automatizácia na základe robotov a inteligentné logistické riešenia od spoločnosti KUKA prinášajú do elektronického priemyslu veľký krok vpred. Naše modulárne výrobné bunky umožňujú našim partnerom spĺňať meniace sa požiadavky našich vlastných zákazníkov vždy optimálne.

Stefan Lampa, CEO, KUKA Robotics

Znižovanie nákladov a zvyšovanie ROI

Naše roboty automatizujú rôzne procesy v elektronickom priemysle a zvyšujú output vašej výroby. Vysoká efektívnosť, maximálna kvalita pri nízkom počte nepodarkov a stabilné výrobné náklady ponúkajú maximálnu ROI.

Montovanie mikroskrutiek s KR 3 AGILUS

ready2_use: Integrovaný KR AGILUS je prvý šesťosový robot na upevnenie mikroskrutiek M1 a M2.

Vaše výhody v prehľade

  • Vysoká presnosť našich robotov a riešení zaručuje stabilnú kvalitu
  • Naše roboty umožňujú vysokú disponibilitu a sú ideálne pre výrobu 24/7
  • KUKA roboty sú takmer bezúdržbové a vďaka tomu majú najnižšie možné náklady na údržbu
  • Inteligentné softvérové riešenia umožňujú bezpečnú obsluhu

Správny robot KUKA pre elektronický priemysel 

KR 3 AGILUS je ideálny robot na montáž a manipuláciu s malými konštrukčnými dielmi a pre produkty v elektronickom priemysle. Ako najrýchlejší robot v kategórii 3 kilogramy dosahuje KR 3 AGILUS pri výrobe vo veľmi krátkych dobách cyklov vysoký output.

Roboty KR AGILUS série sixx sú vhodné na rôzne úlohy pri manipulácii a spracovaní v elektronickom priemysle, ako napríklad pri nakladaní a vykladaní strojov, leštení krytov smartfónov alebo na manipuláciu s displejmi. Špeciálne vyhotovenie KR AGILUS CR spĺňa vysoké požiadavky na čistotu pre ISO 2 a dá sa ideálne použiť napríklad v priemysle semikonduktorov.

Roboty rodiny KR CYBERTECH sa dajú ideálne použiť pri výrobe kovových krytov pre elektronický priemysel. Rozsiahla paleta modelov pre zaťaženia od 6 do 22 kg ponúka optimálne riešenie pre CNC, nakladanie a vykladanie, manipuláciu a procesy ako leštenie a odihlovanie.

Roboty zo série LBR iiwa umožňujú jedinečné montážne koncepcie v elektronickom priemysle. LBR iiwa je senzitívny s dokáže jemnocitne automatizovať komplexné montážne úlohy. Rozsiahle bezpečnostné prvky umožňujú priamu spoluprácu človeka a robota – bez ochranné plota.


Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím