Metaalbewerking

Automatizácia v kovoobrábacom priemysle

Kovoobrábací priemysel patrí k najrozmanitejším odvetviam, čo ho predurčuje pre automatizačné riešenia na báze robotov. Vyžaduje si dokonalosť až do najmenšieho detailu a najlepšie výkony pri ťažkých a čiastočne extrémnych pracovných podmienkach. S riešeniami od spoločnosti KUKA splníte tieto nároky s trvalo udržateľným úspechom a merateľnou efektivitou.

Spoločnosť KUKA a kovoobrábací priemysel: úspešné partnerstvo 

Nezáleží na tom, či ide o všeobecný priemysel, dodávateľov pre automobilový priemysel, zlievárenský priemysel alebo o kováčsky priemysel: Vaše mnohé fazety sú dôvodom, prečo je kovoobrábací priemysel jedným z najnáročnejších odvetví na trhu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme pokryť celé spektrum a každému odvetviu ponúknuť riešenia šité na mieru pre efektívnejšie procesy pri spracovaní kovov. 

Vzorné know-how pre všetky oblasti kovoobrábacieho priemyslu

Vo všeobecnom priemysle sme v minulých rokoch zaznamenali narastajúci dopyt po automatizačných riešeniach a rýchlo sme zareagovali: Naše bunky a automatizačné riešenia postupne nahradili manuálne alebo menej flexibilné automatizované procesy. Okrem toho ponúkame inovatívne výrobné metódy, akými sú zváranie trením, zváranie trením s premiešaním alebo magnetické oblúkové zváranie. Pomocou nich vyrábame vysoko kvalitné spojenia nových materiálov, ako napríklad spojenia hliníka a medi pri výrobe káblov.

Metaalbewerking
Automatizované procesy pre náročné činnosti v kovoobrábacom priemysle: KR QUANTEC pri zváraní trením s premiešaním.

Priemysel 4.0 a nové požiadavky na zlievárenský priemysel

Nároky na hliníkové odliatky týkajúce sa presnosti detailov a precíznosti sa zvýšili. Najmä s ohľadom na Priemysel 4.0 sú žiadané stále nové koncepty pre inteligentnejšiu výrobu. V zlievárenskom priemysle sa vyznačujeme najmä automatizačnými riešeniami s našimi prepojenými riadiacimi systémami, efektívnejším zlievárenským procesom a nakonfigurovateľnými bunkami. V zlievárenskom procese ponúkame celé spektrum – od automatizovanej výroby, manipulácie a opracovania jadier cez odlievacie stroje až po dodatočné opracovanie. K týmto činnostiam patria najmä odstraňovanie výronkov, rezanie, vŕtanie a frézovanie.

 

To, že firmy môžu svoje zlievárenské procesy pomocou riešení od spoločnosti KUKA realizovať výrazne efektívnejšie, dokazuje napríklad naša spolupráca so spoločnosťou KSM Castings. Táto spoločnosť vyrába prevodovkové skrine pre výrobcov automobilov v USA a výrazne profituje z novej dvojitej zlievárenskej linky od spoločnosti KUKA. Rýchlosť výroby hliníkových odliatkov v spoločnosti KSM Castings sa vďaka tomu zreteľne zvýšila.

Metaalbewerking
Robot pre extrémne podmienky: KR QUANTEC nano F exclusive je optimálne vhodný pre vykonávanie požadovaných úloh v kovoobrábacom priemysle.

Riešenia pre kovoobrábací priemysel orientované na budúcnosť

Ako priekopníci v oblasti automatizačných riešení na báze robotov a Priemyslu 4.0 máme poruke vhodné procesy, technológie a výrobky potrebné pre poskytovanie maximálnej kvality vo všetkých oblastiach aplikácie:

  • Spoločnosť KUKA tak ponúka široké portfólio priemyselných robotov, ktoré spĺňa veľmi náročné požiadavky kovoobrábacieho priemyslu – napríklad kovanie pri teplotách presahujúcich 1 250 stupňov Celzia. Mnohé z našich modelov robotov sú k dispozícii v špeciálnych vyhotoveniach, napríklad pre mimoriadne horúce alebo mokré prostredia.
  • Pomocou flexibilných výrobných buniek, medzi ktoré patrí napríklad robotická bunka KUKA flexibleCELL laser pripravená na zapojenie a okamžité použitie, môžete Vašu výrobu presne a jednoducho zautomatizovať. 
  • Naše ready2-solutions  umožňujú aj malým a stredným firmám profitovať z výhod automatizácie: Zahŕňajú vzájomne zladený hardvér, ako napríklad horáky, privádzanie drôtu a zdroj zváracieho prúdu. Obsiahnuté softvérové balíky zabezpečujú to, aby každé zariadenie dosahovalo optimálne výsledky pri úplne samostatne vykonávanej práci.
     

Ponúkame Vám Hightech výrobky, ktoré optimálne dopĺňajú prácu Vašich pracovníkov. S naším komplexným pohľadom na reťazec tvorby hodnôt Vám pomôžeme objaviť ďalšie možnosti automatizácie a trvalo posilniť Vaše konkurenčné postavenie.

 

Spoločnosť KUKA sa usiluje o to, aby všetkým zákazníkom ponúkala riešenia schopné vykonávať bodovo presnú prácu. Inovatívne softvérové technológie, ako napríklad ArcTech alebo SeamTechFinding, umožňujú rýchlu konfiguráciu a vyhodnocovanie zvarových švov a dát.

KR 1000 titan: náš silový balík pre kovoobrábací priemysel

Ako stvorený pre kovoobrábací priemysel: robot KUKA KR 1000 titan pre vysoké zaťaženia.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK