Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spoločnosť ENKO Staudinger kombinuje viacero zváracích procesov v kompaktnej univerzálnej jednotke

Augsburská spoločnosť ENKO Staudinger GmbH sa špecializuje na vývoj, konštrukciu a výrobu nástrojov, výrobu prípravkov, špeciálnych strojov a nástrojárskych obrábacích strojov.


S viac ako 40-ročnými skúsenosťami a know-how vyrába približne 70 pracovníkov tak konvenčné manuálne prípravky ako aj individuálne, komplexné zariadenia pre zákazníkov z automobilového priemyslu, leteckého priemyslu a kozmonautiky, chemického a všeobecného priemyslu.

Robotické riešenie pre kombinovanú zváraciu jednotku

Pre spoločnosť KAUTH GmbH und Co. KG sídliacu v Denkingene, podnik pre kvalitné spracovanie kovov, vyvinula spoločnosť ENKO Staudinger kompaktnú univerzálnu zváraciu jednotku, pri ktorej sú na najmenšom možnom pôdoryse skombinované rôzne procesy zvárania v jednej jednotke. „Požiadavka zákazníka KAUTH pritom bola vyrobiť zváraciu jednotku, ktorá by bola vhodná pre bodové zváranie aj zváranie v ochrannej atmosfére s dodržaním všetkých dostupností“, vysvetľuje Bernd Menhart zo spoločnosti ENKO Staudinger. Pri jednotke stavili Augsburčania na dva roboty KUKA, ktoré prebrali úlohy zvárania.

Otočný stôl umožňuje osádzanie nezávislé od doby pracovného taktu

Centrum univerzálnej jednotky tvorí stôl tvaru H, v ktorého strede je namontovaný robot KUKA typu KR 6-2. Vďaka použitiu otočného stola sa vždy jeden prípravok nachádza v produktívnom procese, zatiaľ čo je druhý prípravok osádzaný robotníkom nezávisle od doby pracovného taktu. Najprv vloží robotník konštrukčné diely do zváracieho prípravku a spustí zariadenie.

Stôl otočí nahotovo upnutý prípravok o 180° pod robota do jeho zváracej oblasti. KUKA KR 6-2, vybavený horákom Fronius CMT pre zváranie v ochrannej atmosfére sa presunie do prípravku a zvarí konštrukčné diely. Následne nato sa druhý robot typu KR 210 R2700 extra, vybavený servopneumatickými robotickými kliešťami X 100 od spoločnosti Düring Schweißtechnik, znova zájde do prípravku a spojí konštrukčné diely bodovým zváraním.

Dva roboty spájajú voľnosť pohybu s precíznosťou a rýchlosťou

Robot KUKA typu KR 6-2, ktorý je umiestnený na stole, je so svojim nízkym zaťažením šesť kíl pri dosahu 1 600 mm vynikajúco vhodný na štandardné úlohy zvárania v ochrannej atmosfére. Vďaka štíhlemu dizajnu ruky disponuje robot malými rušivými obrysmi a maximálnou voľnosťou pohybu. Zvárací profesionál takto bez námahy dosiahne všetky zvárané miesta na konštrukčnom diele.

KR 210 R2700 extra presviedča pri bodovom zváraní svojou vysokou presnosťou a rýchlosťou. Ako všetky roboty série KR QUANTEC sa vyznačuje zníženými priestorovými požiadavkami a rozmanitými možnosťami nasadenia. Zaťaženie 210 kg a dosah 2 926 mm ho predurčuje na proces bodového zvárania v univerzálnej jednotke.

KR 6-2 (vpravo) preberá zváranie v ochrannej atmosfére, zatiaľ čo KR 210 vedie kliešte bodového zvárania.

Vysoko flexibilné riešenie pre často sa meniace úlohy

S touto jednotkou sa zákazníkovi otvárajú rozmanité možnosti univerzálnej kombinácie rôznych zváracích procesov a dokonca aj ďalších úloh robota. Táto flexibilita robí riešenie veľmi zaujímavým predovšetkým aj pre malosériovú a prototypovú výrobu, pretože sa jednotka dá veľmi rýchlo a nekomplikovane prispôsobiť novým konštrukčným dielom.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.