Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR 30-L16 zvára poľnohospodárske produkty v spoločnosti Horsch

Vďaka nasadeniu dvoch zváracích robotov KUKA sa v spoločnosti Horsch skrátili výrobné časy na polovicu.


Od roku 1988 vyvíja SMT Systemtechnik GmbH so sídlom v dolnosaskej Syke systémy pre flexibilné aplikácie robotov, špeciálne stroje ako aj zariadenia pre výrobu ocele a strojárstvo. Pritom sa 16-členný podnik odjakživa zameriava na to, aby obslúžil rastúci trh aplikácii robotov v rôznych procesných orientáciách ako zváranie, rezanie,paletizácia alebo aj manipulácia.

Plná automatizácia procesu zvárania

Spoločnosť Horsch Maschinen GmbH so sídlom v Schwandorfe sa na SMT Systemtechnik obrátila s požiadavkou dosiahnuť vyšší výkon, resp. vyššiu kvalitu v procese zvárania. Spoločnosť Horsch hľadala riešenie pre zváranie svojich poľnohospodárskych produktov, pri ktorom sa konštrukčné diely produktov upnú a sprístupnia tak, aby mohol celý proces zvárania prebiehať plnoautomaticky. To by malo umožniť vyšší výkon a zlepšenú kvalitu v procese.

Dvojmiestne zariadenie s robotmi KUKA

Robotické zváracie zariadenie predstavuje dvojmiestne zariadenie s dvoma robotickými systémami, ktoré sú umiestnené závesne na portáli so stojanom v tvare C. Oba systémy sú pojazdné na zariadení na podlahové vedenie a sú vybavené dvoma otočno-vyklápaco-zdvíhacími polohovačmi. Priemer upnutia, výška upnutia ak aj dĺžka je päť metrov. Okrem toho sa dá upnúť hmotnosť konštrukčného dielu až do 4500 kg. Aby bola zaručená stabilne vysoká kvalita aplikácie, automaticky sa uskutočňuje premeriavanie Tool-Center-Point (skrátene:premeriavanie TCP).

Veľký pracovný priestor zvyšuje výrobné možnosti

nasadené sú dva roboty KUKA KR 30-L16, ktoré sú obzvlášť vhodné pre stredné zaťaženia. S dosahom až do 3 102 mm a presnosťou polohovania 0,07 mm disponujú ideálnymi predpokladmi na vykonávanie precíznych zváracích prác. Vďaka dlhému kĺbovému ramenu ako aj dlhému vahadlu disponuje robot veľkým pracovným priestorom, ktorý mnohonásobne zvyšuje výrobné možnosti.
Oba roboty KUKA KR 30-L16 sú umiestnené závesne a presviedčajú svojim dosahom a presnosťou.

Výrobný čas poklesol o viac ako 50 percent

Nasadenie tohto riešenia s robotickou automatizáciou prináša so sebou rozhodujúci pokrok v produktivite: tak pri zváraní ako aj pri manipulácii sa uskutočňujú skrátenia doby pracovného taktu, takže bolo možné skrátiť výrobný čas o viac ako 50 percent. Konečný zákazník a integrátor sú presvedčení o riešení založenom na robotovi a nevylučujú ďalšie aplikácie.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.