Vyberte si svoje miesto:

Štát

Frezen: KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

Frézovací robot KUKA vytvára sochy v štúdiu Babelsberg

Frézovací robot KUKA zo série KR QUANTEC ultra v spoločnosti Art Department Studio Babelsberg GmbH frézuje sochy z tvrdej peny. Pritom sa robot používa ako individuálne konfigurovateľný obrábací stroj, ktorý samostatne realizuje všetky automatizované pracovné kroky. Okrem toho CNC frézovanie zabezpečí presnú trojdimenzionálnu prácu.


CNC robot s vysokým zaťažením ako obrábací stroj

Štúdio Babelsberg je považované za najstaršie veľkoateliérové filmové štúdio na svete. Za vytvorenie hodnotných dekorácií, kulís a rekvizít je zodpovedná dcérska spoločnosť Art Department Studio Babelsberg GmbH. Podnik plánoval automatizovať výrobu sôch z tvrdej peny ako flexibilné kompletné riešenie pomocou robota v úlohe obrábacieho stroja. Realizáciou tohto zámeru boli poverené spoločnosti SEMATEK GmbH a Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG. CNC robot začal s prácou v apríli 2016 a v plnej miere splnil všetky očakávania ohľadne hospodárnosti a flexibility
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KR QUANTEC ultra: Vysoký stupeň pevnosti umožňuje vysokú dráhovú presnosť.
Frézovací robot KUKA pri práci v Art Department Studio Babelsberg.

CNC frézovanie ponúka veľký počet výhod

Každá rekvizita sa najprv individuálne vytvorí na počítači pomocou vlastného programu. Softvér SPRUTCAM od spoločnosti Datentechnik Reitz je v nasledujúcom kroku zodpovedný za realizáciu modelovania pre frézovací robot. Výhoda: Takto napísané programy v systéme CAD/CAM sa pomocou systémového softvéru KUKA.CNC bez transformácie môžu priamo načítať do riadenia KUKA KR C4.

KR QUANTEC ultra: CNC frézovanie umožňuje vysokú dráhovú presnosť

Vyhotovenie prevezme frézovací robot KUKA od typu KR 210 R3100 z produktového radu KR QUANTEC ultra. Pritom ide o najsilnejší, najpevnejší a najpresnejší robot série KR QUANTEC. Okrem vysokého stupňa presnosti pri frézovaní ďalšou výhodou modelu je veľký dosah vyše troch metrov. To je potrebné, pretože tvrdá pena, z ktorej sa sochy robia, má rozmer až tri krát tri metre.
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.
Len pre umelcov: Frézovací robot KR QUANTEC ultra pri práci v štúdiu Babelsberg.

Vysoký stupeň automatizácie pracovného procesu

KR QUANTEC ultra je okrem toho schopný samostatne meniť rôzne nástroje. Pre tento účel je k dispozícii celý rad komponentov, ako napríklad vysokofrekvenčné vreteno, nástrojová stanica alebo otočný stôl. Pomocou premerania Tool Center Point (TCP) frézovací robot pri CNC frézovaní zaznamená polohu nástroja, napríklad frézovaciu hlavu, na ktorej sa nástroj dotýka konštrukčného dielu. Stanovenie polohy je pre realizáciu počítačových modelov najdôležitejšie. 

Vďaka vysokému stupňu presnosti frézovacieho robota je možné digitálne návrhy vyhotoviť presne a rýchlo.

Sebastian Voigt, zodpovedný za 3D laboratórium spoločnosti Art Department Studio Babelsberg GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.