Lineárna jednotka KUKA KL 100

Lineárna jednotka KUKA KL 100 je samostatná lineárna jednotka s jednou osou. Je namontovaná na podlahe, strope alebo stene a používa sa ako doplnková os robota. Ovládanie je realizované prostredníctvom príslušného riadenia robota.

Takto pracuje lineárna jednotka KUKA KL 100 na KR AGILUS:

Lineárna jednotka KUKA KL 100 je aktívna na KR AGILUS.

Údaje a vyhotovenia lineárnej jednotky KL 100

Zaťaženie 100 kg 
 Počet osí  1
Presnosť opakovania +/- 0,02 mm
Montážne polohy podlaha, strop, stena
Rýchlosť 2,5 m/s
Trieda ochrany IP 65

Základné vlastnosti lineárnej jednotky KL 100:

  • Vhodné pre všetky roboty série KR AGILUS
  • Až štyri roboty na jednej lineárnej jednotky, namontované v rôznych základných polohách robota:
    Roboty môžu zaujať osem rôznych základných polôh a môžu so sebou viesť doplnkový tendrový vozík pre doplnkovú výbavu špecifickú pre danú aplikáciu.
  • Zrkadlové vyhotovenie:
    Prevzatie programov zrkadlových pohybov
  • Optimalizované metódou FEM:
    Odolné proti krúteniu podľa skúšky metódou FEM a z tohto dôvodu sa môže používať pre presné dráhové aplikácie.
  • Integrované ovládanie:
    Ovládanie lineárnej jednotky je integrované do riadenia robota ako matematicky pripojená os, ďalšie riadenie nie je potrebné.
  • Vnútorná energetická reťaz pre podlahové vyhotovenie:
    Pri menovitom zdvihu do 5500 mm sa energetická reťaz môže namontovať kompaktne do vnútra.

Oblasti použitia 

 Lineárna jednotka KUKA KL 100 je vhodná najmä pre tieto oblasti použitia:

  • Manipulácia, nakládka a vykládka
  • Vloženie, osadenie
  • Stroje na obrábanie rezaním
  • Ostatné manipulačné operácie
  • Ostatné aplikácie
  • Manipulácia na ostatných strojoch
  • Stroje na spracovanie umelých hmôt
  • Tvárniace stroje
  • Meranie, test a kontrola
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies