Vyberte si svoje miesto:

Štát

Automated guided vehicle systems

Inteligentní intralogistika představuje hnací prvek čtvrté průmyslové revoluce. KUKA vyvíjí a integruje bezobslužné transportní systémy (AGVS) pro přizpůsobitelné a pružně rozšiřitelné propojení vaší výroby a logistiky skladu. 

Flexibilizace průmyslových výrobních procesů

Digitální proměna, globální soutěž a rostoucí rozmanitost variant u proměnlivých velikostí výrobních sérií vyžadují flexibilní výrobu. Klíčovým faktorem ke splnění těchto požadavků je konektivita průmyslových výrobních procesů a výrobních součástí. V tomto kontextu jsou průmyslový internet věcí a autonomní dopravní systémy důležitými hnacími silami, které rozbíjí statické výrobní struktury a umožňují plně automatické a přizpůsobitelné koncepce interní logistiky skladů. KUKA vyvíjí a integruje inteligentní bezobslužné transportní systémy (AGVS), díky nímž je intralogistika vaší výroby zcela automatizovaná, lokálně flexibilní a škálovatelná.

Výhody inteligentních, bezobslužných transportních systémů

Jako jeden z předních specialistů na automatizaci na celém světě podporuje KUKA výrobní společnosti při komplexní optimalizaci jejich tvorby hodnot pomocí plně automatizovaného systému AGVS. Efektivní intralogistické dopravní systémy znamenají revoluci pro tok materiálu díky transparentnosti a inteligentnímu řízení.


Výhody inteligentních, bezobslužných transportních systémů


Snížení investičních a provozních nákladů

Primární řídicí systém KUKA AIVI založený na umělé inteligenci naviguje AGV na ad hoc vypočítaných trasách pro maximální efektivitu a vytížení. Tím je možno snížit počet použitých AGV. Z toho důvodu lze výrazně snížit investiční a provozní náklady.

Rychlejší příprava zboží k odběru

Virtuální kompletační řešení umožňují simulovat a emulovat linkové procesy aplikací AGV. Tak lze optimalizovat kompletační procesy. V rámci virtuálních školení je navíc možné minimalizovat chybovost při přípravě zboží k odběru.

Kratší reakční doby

Použitím KUKA AIVI, našeho inteligentního primárního řídicího systému, který řídí automaticky řízená vozidla (AGV) v rámci výrobního prostředí, je tok materiálu lokálně pružný a transparentní. Lze tak rychleji reagovat na měnící se poptávku, optimalizovat plánování termínů a zajistit přesnost termínů.

Snížení škod v důsledku přepravy a výpadkovost

Použití AGVS umožňuje volné transportní cesty a vyšší bezpečnost ve výrobě. Bezpečnostní funkce AGV a jejich navigace inteligentním primárním řídicím systémem KUKA AIVI snižují škody v důsledku přepravy a výpadkovost. Flexibilita a hospodárnost vaší výroby se tak výrazně zvýší.

Automatizačné riešenia od spoločnosti KUKA: Kľúč k flexibilnej výrobe

Ako jeden z vedúcich špecialistov na automatizáciu v celosvetovom meradle si spoločnosť KUKA stanovila za cieľ podporovať výrobné spoločnosti pri komplexnej optimalizácii vytvárania hodnôt pomocou komplexného automatizačného a digitalizačného know-how.

Svojim zákazníkom pritom ponúkame kompletnú paletu služieb z jednej ruky: od komponentu – robota – cez výrobnú bunku až po zariadenia vyrobené na kľúč zapojené do siete pomocou cloudových nástrojov IT.

Používame súbory cookies

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies