používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
KUKA flexFELLOW
KUKA flexFELLOW je mobilné riešenie pre priemyselnú montáž. Robotická jednotka sa dá jednoducho presunúť na miesto použitia a tam je rýchlo pripravená na prevádzku. Bezpečne spolupracuje s ľuďmi na najužšom priestore – ideálna kombinácia pokrokovej robotiky a ľudského know-how.
KUKA flexFELLOW: flexibilná koncepcia automatizácie
Flexibilné riešenia s možnosťou zmeny na spoluprácu človeka a robota – MRK – sú veľmi žiadané. KUKA flexFELLOW ponúka presne správne riešenie na tieto špeciálne požiadavky priemyselných montážnych oblastí: Vďaka svojim kolesám je robotická jednotka flexibilná z hľadiska miesta a dostane senzitívneho robota LBR iiwa presne tam, kde sa vyžaduje jeho aktivita.
Miesto použitia robotickej jednotky meníte manuálne a počas krátkeho času. Človek a robot sa pritom pohybujú voľne a bez ochranných plotov v rovnakej miestnosti a spoločne pracujú na rovnakom obrobku. Toto otvára nové možnosti v plánovaní zariadení a plynulú variáciu stupňa automatizácie.
KUKA flexFELLOW je dostupný v rôznych vyhotoveniach a s ďalšími voliteľnými možnosťami.
Výhody KUKA flexFELLOW
Spontánna automatizácia za desať minút prejdete z manuálneho na automatizované – a z automatizovaného na manuálne dokonca za jednu až dve minúty. Vďaka tomu profitujete zo zvýšenej disponibility.
Multifunkčne pripravený na prevádzku flexFELLOW môže plniť rôzne úlohy. Týmto úlohám sa prispôsobí počas krátkeho času – vďaka výmene nástroja za približne jednu minútu.
Úsporný a efektívny S priemerným príkonom približne 500 W dosahuje flexFELLOW veľmi vysokú energetickú účinnosť. Okrem toho zvýšite produktivitu o 30 percent a s maximálnou plochou jedného metra štvorcovéhosúčasne znížite potrebu miesta. Vďaka tomu sa flexibilná koncepcia automatizácie amortizuje za menej ako dva roky.
Automation of plug-in processes
Watch how the KUKA flexFellow supports the workers and thus reduces their unergonomic activities.
Základné moduly KUKA flexFELLOW
KUKA flexFELLOW je celková koncepcia, ktorá sa skladá z rôznych komponentov. Súhra jednotlivých komponentov umožňuje kombinovať expertízu človeka s výhodami robota.
Z flexFELLOW sa dajú poskladať rôzne moduly riešení. Základ tvorí plošina s flexibilným umiestnením s integrovaným riadením a robotom. K tomu sa s koncovými efektormi doplnia vhodné nástroje.
Mobilná plošina KUKA flexFELLOW
Plošina s flexibilným umiestnením flexFELLOW je základný modul koncepcie automatizácie.
Je mobilným, od miesta nezávislým podstavcom robota a dostane ho presne tam, kde je potrebný.
Podľa miesta použitia a ergonomických požiadaviek môžete vyberať medzi dvomi výškovými variantmi.
Základný modul koncepcie flexFELLOW je mobilná plošina robota.
Mobilná robotická jednotka sa skladá z
Funkčná doska Na funkčnej doske odolnej proti poškriabaniu z kefovanej ušľachtilej ocele nájdete vo všetkých štyroch rohoch rohovú vŕtaciu schému. Vďaka tomu môžete umiestniť robota na ľavej a pravej strane. Na rohových vŕtacích schémach sa dá napríklad umiestniť signalizačný stĺpik s držiakom smartPAD a na želanie núdzové zastavenie. Na rohových vŕtacích schémach sa dá umiestniť aj signalizačné svietidlo s držiakom KUKA smartPAD. Voliteľne je dostupná výškovo prestaviteľná rukoväť a na zvýšenie bezpečnosti môžete priobjednať núdzové zastavenie.
Voliteľná pneumatická jednotka Pneumatická jednotka s vysokokvalitným vodiacim výsuvom vám uľahčuje prístup k zabudovaným komponentom a pri údržbe. Knock-out umožňujú montáž uzatváracieho kohúta a snímača tlaku s indikáciou a bezprechodovým krytom. Individuálne rozšíriteľný balík aplikácií vám umožňuje zostaviť vaše pneumatické riešenie Ready-to-use. Skladá sa z odlučovača oleja, redukčného ventila, uzatváracieho kohúta so snímačom tlaku a indikátorom.
Skutočná základná jednotka Vo flexFELLOW sú zabudované robot a riadenie – spĺňa normy triedy ochranyIP 54. Chladiaca jednotka s aktívnym ventilátorom alebo klimatizačným zariadením sú integrovateľné. Doplnková montážna platňa na vnútornej strane poskytuje ešte viac priestoru na prácu. Vďaka vnútorne uloženému profilovému západkovému systému môžete individuálne doplniť doplnkové a štandardné komponenty skriňových rozvádzačov.
Prepravná jednotka s drážkami pre vysokozdvižný vozík Kolieska KUKA flexFELLOW vám pomôžu pri manuálnej preprave alebo krátkych trasách. Dlhšie trasy môžete vďaka integrovaným drážkam pre vysokozdvižný vozík absolvovať pomocou vysokozdvižného vozíka. Zaisťovacia brzda na kolieskach alebo funkcia hydraulického spúšťania zaručujú robotu bezpečné státie. Svorníky a mečovité čapy sa postarajú o stabilnú polohu, toto súvisí so spodnou polohou rukoväti. Táto je monitorovaná bezpečnostne navrhnutým snímačom.
Ku KUKA flexFELLOW si môžete doplniť ďalšie vychystávacie vozíky z rodiny flexFELLOW na automatizačné úlohy každého druhu.
LBR iiwa
Robot s ľahkou konštrukciou intelligent industrial work assistant – iiwa – spĺňa požiadavky na spoluprácu človeka a robota. Na najužšom priestore spolupracuje človek a stroj. Umožňuje to rozpoznanie kontaktu – programovateľná ohybnosť umožňuje najvyššiu presnosť pri obrábaní obrobkov.
LBR iiwa dostanete v dvoch nosnostiach: 7 alebo 14 kilogramov
LBR iiwa je sedemosový. Všetky osi majú integrované, veľmi citlivé snímače kĺbových momentov.
Zistite viac o spolupracujúcej robotickej inovácii LBR iiwa.
Senzitívny robot s ľahkou konštrukciou LBR iiwa je perfektným doplnením pre flexFELLOW.
Tu si môžete stiahnuť ďalšie informácie týkajúce sa KUKA flexFELLOW
Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.