KUKA omniMove, technologie pohonu

Tato technologie pohonu KUKA vychází z kola Mecanum a umožňuje neomezenou manévrovatelnost Vašeho vozidla díky všesměrovým pohybům. Produkty firmy KUKA s všesměrovým pohonem se mohou pohybovat v libovolném směru z místa na místo a dosahují tak volnosti pohybu 360 stupňů.

Technológia pohonu KUKA omniMove: manévrovateľnosť bez limitov

Technológia pohonu KUKA omniMove: manévrovateľnosť bez limitov

Technológia kolesa s pohybom ľubovoľným smerom umožňuje jazdu akýmkoľvek smerom. Koleso sa skladá z dvoch ráfikov a deviatich voľne sa pohybujúcich valčekov, ktoré sú namontované v 45-stupňovom uhle. Kolesá sa pohybujú nezávisle od seba, takže vozidlo sa dá presúvať nielen dopredu a do strán, ale aj diagonálne a v kruhu. Kompletné koleso je poháňané elektromotorom a je dostupné v štyroch veľkostiach.

KUKA omniWheel je vyrobená na rýchlu montáž a demontáž len s dvoma skrutkovými spojmi na valček
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Priemer 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Počet valčekov 9 9 8 9
Menovité zaťaženie  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Produkty KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Výhody technológie kolies KUKA

  • Priestorovo úsporná technológia a takmer neobmedzené možnosti pohybov
    Šetríte miesto pre logistiku a máte viac miesta pre svoju výrobu. Vďaka technológii kolies Mecanum poznajú mobilné riešenia KUKA s technológiou pohonu omniMove oveľa menej hraníc ako konvenčné riešenia mobility a takto sa hladko začlenia do existujúcej výroby.
  • Menej nákladov na konštrukciu a udržiavanie
    Na používanie kolies KUKA Mecanum nie je nutné spracovávať zem a nedochádza k ďalšiemu opotrebovaniu.
  • Najvyššia presnosť
    Vďaka technológii pohonu KUKA omniMove sa dosiahne presnosť +/- 5 mm.
  • Vyrobené na rýchlu montáž a demontáž
    Vďaka dizajnu KUKA je výmena jednotlivých valčekov priamo na vozidle možná bez vymontovania kompletného kolesa za niekoľko minút.
Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies