Varianty robotickej jednotky KUKA flexibleCELL arc

KUKA flexibleCELL arc je dostupné so všestrannými, modulárnymi štandardnými balíkmi a automatizačnými voliteľnými výbavami na mieru. Objavte varianty KUKA flexibleCELL v oblasti zvárania v ochrannej atmosfére, ktoré sú pripravené na zapojenie a okamžité použitie.

KUKA flexibleCELL arc KP1 s otočným nastavovačom polohy

Tento variant robotickej jednotky KUKA flexibleCELL arc je vybavený automatickým nastavovačom polohy. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 500 až 2 000 kg na jednu stranu. Vďaka nakladaniu a vykladaniu, ktoré sú z hľadiska doby pracovného taktu paralelné, je KUKA flexibleCELL arc KP1 vhodné pre väčšie výrobné objemy konštrukčných dielov, ktoré počas zváracieho procesu nemusia byť preorientované. Automatické otáčanie stola umožňuje súčasné osádzanie viacerých staníc.

Príklad konfigurácie s robotom a nastavovačom polohy KP1-MB

KUKA flexibleCELL arc KP1 HC s 1-osovým otočným nastavovačom polohy

Tento variant KUKA flexibleCELL arc je vybavený dvomi automatickými 1-osovými otočnými nastavovačmi polohy KP1-HC. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 250 až 4 000 kg. S dvomi nakladacími stanicami je táto robotická jednotka mimoriadne vhodná pre menšie až stredné výrobné objemy konštrukčných dielov, ktoré musia byť počas zváracieho procesu viacnásobne preorientované.
Príklad konfigurácie s robotom KR JET a dvomi nastavovačmi polohy KP1-HC

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 s otočno-naklápacím nastavovačom polohy

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 je vybavený dvomi automatickými otočno-naklápacími nastavovačmi polohy s nosnosťou 400 kg. Naklápaciu os možno naklápať o cca 90 stupňov a os otáčania možno otáčať o cca 190 stupňov. S dvomi nakladacími stanicami a vysokou mierou flexibility vďaka voľnosti pohybu vo dvoch rovinách je táto robotická jednotka mimoriadne vhodná pre menšie až stredné výrobné objemy komplexnejších konštrukčných dielov, ktoré musia byť počas zváracieho procesu viacnásobne preorientované.
Príklad konfigurácie s robotom a dvomi otočno-naklápacími nastavovačmi polohy

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H s 3-osovým otočným nastavovačom polohy 

Robotická jednotka KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H je vybavená automatickým horizontálnym 3-osovým nastavovačom polohy KP3 V2H. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 500 až 1 000 kg na jednu stranu, ako aj s rôznymi vzdialenosťami hrotov a rádiusmi otáčania. Vďaka nakladaniu a vykladaniu, ktoré sú z hľadiska doby pracovného taktu paralelné, je variant jednotky vhodný pre väčšie výrobné objemy komplexnejších konštrukčných dielov, ktoré musia byť počas zváracieho procesu viacnásobne preorientované.
Príklad konfigurácie s robotom a nastavovačom polohy KP3-V2H

KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H s 3-osovým otočným nastavovačom polohy

Tento variant KUKA flexibleCELL arc je vybavený automatickým vertikálnym 3-osovým otočným nastavovačom polohy KP3 H2H. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 500 až 1 000 kg na jednu stranu a s rôznymi vzdialenosťami hrotov a rádiusmi otáčania. Vďaka nakladaniu a vykladaniu, ktoré sú z hľadiska doby pracovného taktu paralelné, je táto robotická jednotka vhodná pre väčšie výrobné objemy komplexnejších konštrukčných dielov, ktoré musia byť počas zváracieho procesu viacnásobne preorientované.
Príklad konfigurácie s robotom a nastavovačom polohy KP3-H2H

KUKA flexibleCELL arc KP5 s 5-osovým otočno-naklápacím nastavovačom polohy

Robotická jednotka KUKA flexibleCELL arc KP5 je vybavená automatickým 5-osovým otočno-naklápacím nastavovačom polohy. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 500 až 1 000 kg na jednu stranu. Vďaka nakladaniu a vykladaniu, ktoré sú z hľadiska doby pracovného taktu paralelné, je jednotka pre zváranie v ochrannej atmosfére vhodná pre väčšie výrobné objemy komplexnejších konštrukčných dielov, ktoré musia byť z dôvodu polôh zvarov a prístupnosti počas zváracieho procesu viacnásobne preorientované.
Príklad konfigurácie s robotom a 5-osovým nastavovačom polohy

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACPT s 3-osovým otočným nastavovačom polohy

Táto robotická jednotka je vybavená automatickým 3-osovým nastavovačom polohy KP3 V2H. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 500 až 1 000 kg na jednu stranu. Kompletná jednotka, kompletná periféria (ako napr. riadenie robota a jednotky) a zváracie vybavenie sú namontované na priechodnom základnom ráme. Kompletnú jednotku možno prepravovať pomocou vysokozdvižného vozíka a nákladného auta, vďaka čomu je z hľadiska svojho použitia vysoko flexibilná. Robotická jednotka je vybavená strechou. Pre pripojenie zákazníkovho odsávania je k dispozícii centrálna prípojka. Oblasť nakladania je zabezpečená pomocou roletovej brány. Vďaka nakladaniu a vykladaniu, ktoré sú z hľadiska doby pracovného taktu paralelné, je tento variant KUKA flexibleCELL arc vhodný pre väčšie výrobné objemy komplexnejších konštrukčných dielov, ktoré musia byť počas zváracieho procesu viacnásobne preorientované.
Príklad konfigurácie s robotom a nastavovačom polohy KP3-V2H

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK