lasrobot

KUKA flexibleCUBE: kompaktná zváracia jednotka

S flexibleCUBE spoločnosť KUKA ponúka kompaktnú, štandardizovanú zváraciu jednotku s automatizačnými voliteľnými výbavami šitými na mieru a tým aj optimálne riešenia pre vysoké požiadavky modernej automatizácie zvárania.

KUKA flexibleCUBE: štandardizovaná automatizácia zvárania s individuálnym charakterom 

KUKA flexibleCUBE zjednocuje výhody bunky pripravenej na zapojenie - totiž vysokú disponibilitu a krátke dodacie lehoty - s jedinečnými možnosťami pre prispôsobenie a vybavenie zariadenia. Vďaka bezpečnému plánovaniu a optimálne navzájom zosúladeným komponentom je možné KUKA flexibleCUBE individuálne prispôsobiť každému výrobnému procesu a hladko integrovať - nezáleží na tom, či ide o vstup do automatizácie zvárania alebo o rozšírenie existujúcich automatizačných zariadení.

 

Objavte výhody KUKA flexibleCUBE


Bezpečná investícia

Vďaka modulárnemu koncipovaniu je možné KUKA flexibleCUBE kedykoľvek prestavať alebo zmeniť vybavenie a flexibilne prispôsobiť zmenám vo výrobnom prostredí.

Kompatibilné s Priemyslom 4.0

Všetky komponenty KUKA flexibleCUBE je možné navzájom prepojiť a využívať najnovšiu robotickú a riadiacu technológiu - optimálne vybavené pre požiadavky budúcnosti.

Jednoduchá obsluha

Pomocou intuitívneho ovládacieho panela priamo na jednotke je možné vyriešiť dokonca komplexné úlohy zvárania.

Nenáročný na údržbu

KUKA flexibleCUBE si vyžaduje len nepatrné náklady na údržbu a tým zabezpečuje stabilnú výrobu.

KUKA flexibleCUBE: Takto funguje modulárna robotická bunka pre zváracie aplikácie

Výroba s KUKA flexibleCUBE a zváracou technológiou TIG

KUKA flexibleCUBE arc: Multitalent v zváraní v ochrannej atmosfére

Spoločnosť KUKA ponúka modulárnu zváraciu jednotku KUKA flexibleCUBE arc špeciálne pre oblasť zvárania v ochrannej atmosfére. Je k dispozícii v rôznych štandardných variantoch pripravená na zapojenie a okamžité použitie. Vďaka mnohým hardvérovým a softvérovým výbavám je možné KUKA flexibleCUBE arc optimálne prispôsobiť každému objemu výroby a tým najrôznejším požiadavkám na zváranie. Okrem toho je možné zváraciu jednotku kombinovať s rôznymi polohovacími jednotkami, zároveň je kompatibilná s osvedčenými zváracími zariadeniami od renomovaných výrobcov. Vďaka tomu je KUKA flexibleCUBE arc ideálnym riešením pre automatizované zváranie v ochrannej atmosfére.

Varianty KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-100 M

    • Pre konštrukčné diely do 100 kg, ktoré nie je potrebné preorientovať 

    • Otočný nastavovač polohy na nakládku a vykládku zároveň s procesom zvárania vo vnútri bunky

    • Mechanické blokovanie dverí proti nežiadúcim prerušeniam

    • Manuálne otočenie stola v priebehu 4-5 sekúnd po realizácii zvárania

    Ďalšie informácie sú uvedené v našej brožúre.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-250 M

    • Pre konštrukčné diely do 250 kg, ktoré nie je potrebné preorientovať

    • Otočný nastavovač polohy na nakládku a vykládku zároveň s procesom zvárania vo vnútri bunky

    • Mechanické blokovanie dverí proti nežiadúcim prerušeniam

    • Otočenie stola s pneumatickou podporou pohybu v priebehu 3-4 sekúnd

    Ďalšie informácie sú uvedené v našej brožúre.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP s otočným nastavovačom polohy DP-250 A

    • Pre konštrukčné diely do 250 kg, ktoré nie je potrebné preorientovať 

    • Otočný nastavovač polohy na nakládku a vykládku zároveň s procesom zvárania vo vnútri bunky

    • Otočenie stola automaticky v priebehu cca 3 sekúnd po schválení

    • Svetelná závora pre bezpečnosť operátora

    Ďalšie informácie sú uvedené v našej brožúre.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 s dvojitým otočno-naklápacím nastavovačom polohy D-DK-400

    • Pre komplexnejšie konštrukčné diely do 400 kg s ťažko dostupnými zvarovými švami, ktoré je potrebné viackrát preorientovať 

    • Nakládka a vykládka nastavovača polohy zároveň s procesom zvárania vo vnútri bunky

    • Otočenie stola automaticky v priebehu cca 4 sekúnd

    • Svetelná závora pre bezpečnosť operátora

    Ďalšie informácie sú uvedené v našej brožúre.


Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies