Varianty KUKA flexibleCUBE arc

Prostredníctvom variantov flexibleCUBE arc ponúka spoločnosť KUKA všestranné modulárne štandardné balíky s voliteľnými výbavami šitými na mieru pre špecifické automatizačné úlohy v oblasti zvárania v ochrannej atmosfére. Vďaka individuálnym možnostiam dodatočného vybavenia predstavuje KUKA flexibleCUBE arc perspektívnu investíciu.

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-100 M

Kompaktná zváracia jednotka KUKA flexibleCUBE C-DP 05 je vybavená otočným nastavovačom polohy s nosnosťou 100 kg na jednu stranu. Úložná plocha na každej strane stola je cca 1 600 milimetrov široká a 800 milimetrov hlboká. Otočenie stola po ukončení zvárania môže personál obsluhy manuálne vykonať v priebehu štyroch až piatich sekúnd. 
Ďalšie podrobnosti a informácie o rozsahu dodávky variantu C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-100 M sú uvedené v brožúre.

flexibleCUBE DP100M
Variant KUKA flexibleCUBE s DP-100 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-250 M

Kompaktná zváracia jednotka KUKA flexibleCUBE C-DP 05 je vybavená manuálnym, pneumaticky podporovaným otočným nastavovačom polohy DP-250 M. Jeho nosnosť je 250 kg na jednu stranu. Úložná plocha na každej strane stola je cca 1 600 milimetrov široká a 800 milimetrov hlboká. Po ukončení zvárania sa automaticky uvoľní blokovanie a personál obsluhy môže manuálne s pneumatickou podporou pohybu vykonať otočenie stola v priebehu štyroch až piatich sekúnd. Ďalšie podrobnosti a informácie o rozsahu dodávky variantu C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-250 M sú uvedené v brožúre.

flexibleCUBE DP100M
Variant KUKA flexibleCUBE s DP-250 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-250 A

Tento variant jednotky je vybavený automatickým otočným nastavovačom polohy s nosnosťou 250 kg na jednu stranu. Úložná plocha na každej strane stola je takisto cca 1 600 milimetrov široká a 800 milimetrov hlboká. Po ukončenom zváraní udelí personál obsluhy povolenie na automatické otočenie stola v priebehu cca troch sekúnd. Svetelná závora zabezpečuje oblasť vkladania a garantuje ochranu personálu obsluhy. Podrobné informácie o variante C-DP 05 s otočným nastavovačom polohy DP-250 A sú uvedené v brožúre.

flexibleCUBE DP250A
Variant KUKA flexibleCUBE s DP-250 A

KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 s dvojitým otočno-naklápacím nastavovačom polohy D-DK-400

KUKA flexibleCUBE C-DK 05 je vybavená dvojitým otočno-naklápacím nastavovačom polohy s nosnosťou 400 kg na jednu stranu. Horizontálnu naklápaciu os možno naklápať o cca 90 stupňov a vertikálnu os otáčania možno otáčať o cca 190 stupňov. Personál obsluhy môže vykonávať nakladanie alebo vykladanie na jednej strane dvojitého otočno-naklápacieho nastavovača polohy, pričom robot v tom istom čase vykonáva vo vnútri jednotky zváranie. Vďaka tomu je táto zváracia jednotka mimoriadne vhodná pre stredné až veľké výrobné objemy. Automatické otáčanie nastavovača polohy okrem toho vytvára predpoklady pre obsluhu viacerých strojov. Zhrnutie všetkých podrobností o variante C-DK 05 s dvojitým otočno-naklápacím nastavovačom polohy D-DK-400 sú uvedené v brožúre.

Variant KUKA flexibleCUBE s D-DK-400

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK