Najvyšší stupeň ochrany proti laserovému žiareniu vďaka KUKA LaserSpy

Perfektná ochrana pred laserovým žiarením: KUKA LaserSpy je bezpečnostný snímač lasera s certifikátom TÜV, ktorý aktívne a elektronicky monitoruje Vašu ochrannú stenu lasera. Unikajúce lúče sú zastavené ešte predtým, ako môžu spôsobiť škody – v záujme zabezpečenia čo najvyššieho stupňa ochrany Vášho zariadenia a pracovníkov proti laserovému žiareniu.

Pre ochranu zariadení pred laserovým žiarením je rozhodujúca doba odolnosti v prípade poruchy. Jednou z možností na ekonomickú realizáciu bezpečnostných štandardov je elektronicky monitorovaná ochranná stena. Pre tento účel spoločnosť KUKA vyvinula bezpečnostný snímač KUKA LaserSpy. Dá sa rýchlo namontovať a jeho obsluha je jednoduchá. Zabezpečte top formu svojho zariadenia pre vyšší výkon lasera.

Takto funguje KUKA LaserSpy

KUKA LaserSpy je optický snímač, ktorý monitoruje medzipriestor ochrannej steny z dvojstenných panelov, ktorý neprepúšťa svetlo. Tam môže identifikovať nepretržité alebo impulzné laserové žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok v blízkosti infračerveného žiarenia (NIR) (820 až 1 100 nanometrov) a primerane reagovať.

Každý snímač pozostáva z viacerých detektorov, ktoré sú v kruhovej forme usporiadané okolo jadra. Pomocou KUKA LaserSpy je možné monitorovať oblasť 3,5 metra v každom smere. Vďaka tomu stačí jeden snímač na zaistenie aj veľkoplošných prvkov.

Ako vo vážnom prípade KUKA LaserSpy vykonáva ochranu?

  • Laserový lúč prenikne cez prvú stenu. Veľmi citlivý snímač KUKA LaserSpy meria unikajúce žiarenie.
  • Predtým, ako laserový lúč prenikne cez vonkajšiu ochrannú stenu, KUKA LaserSpy otvorí bezpečnostný obvod.
  • Prostredníctvom zdroja lúča KUKA LaserSpy odpojí obvod núdzového vypnutia.
  • KUKA LaserSpy reaguje tak rýchlo, že dokonca pri vysokých výkonoch lasera postačujú tenké dvojité steny so vzdialenosťou približne 35 milimetrov.

KUKA LaserSpy vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom

 EN ISO 13849-2:2008

Kategória 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h pri dobe používania 15 rokov
 IEC 61508:2001 Úroveň integrity bezpečnosti 2 (SIL 2) pri dobe používania 15 rokov
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klasifikácia vlastného monitorovania)
KUKA LaserSpy vo zváracích jednotkách zabezpečuje ochranu pred laserovým žiarením.

Profitujte z týchto výhod:

  • Funkcia núdzového vypnutia prostredníctvom aktívneho zásahu do bezpečnostného obvodu laserového zdroja
  • Vhodné pre všetky lasery s najvyššou kvalitou lúča v rozsahu vlnových dĺžok v blízkosti infračerveného žiarenia (820 až 1 100 nanometrov), nezávisle od inštalovaného výkonu lasera
  • Jednoduchá montáž: Príprava pomocou vŕtacej šablóny, upevnenie skrutkami do plechu, bez otvorenia krytu elektroniky
  • Snímač s vlastným monitorovaním, ktorý sa testuje na chybné funkcie

Dodatočné vybavenie existujúcich zariadení

Spĺňa Vaše zariadenie nasledujúce predpoklady? Tak si vyžiadajte od nás vhodnú ponuku. Na Vaše zariadenie rýchlo a bez komplikácií nainštalujeme KUKA LaserSpy.

  • Kabína Vášho zariadenia je dvojstenná, bez plnív a vystuženia.
  • Vzdialenosť medzi obidvomi vonkajšími stenami dvojitej steny je minimálne 35 mm.
  • Elementy steny sú skonštruované tak, že neprepúšťajú svetlo.

Doplňujúce príslušenstvo re KUKA LaserSpy

KUKA LaserSpy Vám poskytne kompletné riešenia pod jednou strechou – vrátane montážneho príslušenstva. Na požiadanie dostanete od nás vhodný nástroj. Pomocou neho môžete svoj KUKA LaserSpy uviesť do prevádzky v najkratšej dobe.

Doplňte svoj KUKA LaserSpy nasledujúcim príslušenstvom:

  • Zmontovaný kábel s rôznymi prípojkami
  • Ukončovacia vidlica
  • Tester KUKA LaserSpy
OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.