KR 30 JET

Robotický systém KR 30 JET sa skladá z lineárnej osi, robota s kĺbovým ramenom a osového modulu JET TRACK. Vďaka montáži nad hlavou alebo bočnej montáži, ako aj variabilnému vyhotoveniu a dĺžke lineárnej jednotky môžete Váš výrobný proces s týmto automatizačným systémom dokonale prispôsobiť Vašim potrebám. 

So systémom KR 30 JET môžete flexibilne automatizovať ovládacie činnosti a manipuláciu s materiálom na vzdialenosti do 30 metrov. Rôzne varianty portálov a špeciálne prispôsobená lineárna jednotka zabezpečujú maximálnu rýchlosť a pracovný priestor.

 

Modulárna konštrukcia systému KR 30 JET umožňuje vykonať individuálne priebehy programu špecifické pre užívateľov a úlohy. Vďaka použitiu až dvoch robotov na jednej osi pojazdu JET je zároveň možné obsluhovať viaceré stroje alebo pozície a optimalizovať výrobný proces.

2147483647 - -2147483648 Nosnosť

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Dosah

Výhody


Mimoriadne rýchly

Systém KR 30 JET vďaka nízkej vlastnej hmotnosti dosahuje najvyššie rýchlosti a zrýchlenia vo všetkých osiach. To umožňuje rýchle a presné odoberanie zo strojov zhora s opakovanou presnosťou. 

Úspora miesta na celej linke

Systém KR 30 JET šetrí cenné miesto v hale a sprístupňuje nové pracovné oblasti. Vďaka portálovému vyhotoveniu je možné dosiahnuť a prepojiť viaceré stroje na dĺžke do 30 metrov.

S veľkým dosahom v každej polohe

Vďaka kombinácii najmodernejšej technológie lineárneho a kĺbového ramena je koleno robota možné optimálne polohovať – nad hlavou alebo na boku na stene. Ideálna symetria osí sa stará o to, že robot môže siahať hlboko do strojov.

Flexibilné prepojenie

Systém KR 30 JET je možné flexibilne prispôsobiť úlohe pomocou rôznych vyhotovení. Variabilná dĺžka lineárnej jednotky, ako aj voľba medzi montážou nad hlavou alebo bočnou montážou Vám umožňuje optimálne prepojenie a jednoduché dodatočné vybavenie nástrojárskych obrábacích strojov.

KR 30 JET Prehľad údajov

Zaťaženie
Maximálny dosah
Konštrukcia
Prevedenie podľa prostredia
Montážna poloha
Krytie
Specification

Additional Links

K stiahnutiu
Riadenie
Robot Packs
Pozitívne & lineárne jednotky
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies