Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR DELTA

KR DELTA Hygienický robot

Vysokorychlostní robot v provedení „Hygienic-Machine“ pro manipulaci a vychystávání malých dílů v řadě průmyslových odvětví, jako jsou potravinářství, farmacie a elektronika.


Hygiena na vysoké úrovni.
Roboty KUKA DELTA jsou navrženy k použití v maximálně citlivých podmínkách.

Těleso modelu KR DELTA z nerezové oceli zajišťuje, že je optimálně vybavený pro hygienicky citlivé oblasti, například při přímém kontaktu s potravinami, léky nebo elektrickými komponentami. 

Korozivzdorný kryt robota z nerezové oceli je navržen podle německých potravinářských norem LFGB a amerických norem FDA a navíc splňuje evropskou certifikaci CE, americkou certifikaci UL a německou certifikaci bezpečnostní funkce TÜV. Robot je chráněn proti prachu a vlhkosti podle třídy krytí IP 67, a proto jej lze také čistit pod vysokým tlakem a pomocí alkalických nebo kyselých čisticích prostředků.


Roboty KUKA Delta jsou vhodné pro úkoly typu „Pick and Place“ ve vysokorychlostní oblasti, mimo jiné v potravinářském odvětví

Díky své vysoké rychlosti a přesnosti je kinematika DELTA zvláště vhodná pro citlivá odvětví, jako je potravinářský, elektronický a farmaceutický průmysl.

Prvotřídní hodnoty pro bezpečnou automatizaci a udržitelnou hospodárnost

Robot je řízen novým řídicím systémem robota KR C5 micro, který ve srovnání s předchozí generací šetří téměř 35 % energie, přičemž vyžaduje méně místa a je mnohem bezpečnější. To má také vliv na výkon a znamená, že s dobou taktu až 0,5 sekundy je kombinace KR C5 micro a KR DELTA ideální pro zvládání úkolů, například v potravinářském průmyslu. Se zapouzdřenými převodovkami a kulovými klouby ze samomazného materiálu je KR DELTA zvlášť nenáročný na údržbu. 

  • Hygienický 

    • Celý z nerezové oceli
    • Snadné čištění a dezinfikování
    • Vysoká třída krytí IP 67 pro celé těleso robota a IP 69K pro osu 4
    • Odolnost proti teplotám a korozi
  • Certifikovaná bezpečnost

    Nezávadnost materiálů pro potravinářské odvětví s certifikací podle mezinárodních směrnic

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Vysoká přesnost

     Přesnost při uchopování a odkládání předmětů coby robot typu „Pick and Place“
  • Výhodný provoz

    • Nízká spotřeba energie
    • Bezúdržbový

3 - 3 Nosnosť

1200 - 1200 Dosah

Robot Delta v provedení „Hygienic Machine“: Konstrukce, funkce, výhody


Vysoká flexibilita 

KR DELTA je vhodný pro různé oblasti použití, od farmacie přes elektroniku až po potravinářský průmysl.

Flexibilní příruba

Příruba KR DELTA je vhodná pro snadnou montáž nejrůznějších nástrojů.

Větší pracovní zóna

Průmyslový robot pracuje spolehlivě ve válcové pracovní zóně o výšce 250 mm a průměru 1 200 mm.

Vysoká rychlost

Robot KR DELTA umožňuje extrémně krátké doby taktu až 0,5 sekund.

Malý půdorys podstavce

Robot montovaný na strop má instalační plochu o průměru 350 mm.

Maximálně snadná údržba

Se zapouzdřenými převodovkami a kulovými klouby ze samomazného materiálu je KR DELTA zvlášť nenáročný na údržbu.

Software a hardware jako dokonalý doplněk pro roboty KUKA DELTA

S flexibilními roboty DELTA a vhodným hardwarem a softwarem nabízí KUKA nákladově efektivní řešení pro automatické vychystávání a balení. Kromě toho lze roboty bezproblémově integrovat do všech známých softwarových balíčků KUKA - od KUKA.PickControl až po KUKA.VisionTech. Se speciálním softwarovým řízením výběru může až 10 robotů provádět stejné nebo dokonce úplně jiné úkoly současně. Požadavky jako třídění materiálu, balení, paletizace a montáž jsou jen zlomkem možností robotů KR DELTA.

Aplikační balíček s roboty KUKA DELTA pro vychystávání, balení a paletizaci zejména pro potravinářský průmysl

Robot KR DELTA dosahuje maximální hygienické úrovně v provedení „Hygienic Machine“.

Technické údaje a fakta o robotu KUKA DELTA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Získejte více informací o robotech KR DELTA v provedení „Hygienic“ speciálně pro potravinářský průmysl

Stáhnout brožuru

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR DELTA HM

Vyžádejte si nabídku Navštivte KUKA Marketplace*
Vyžaduje registraci a přihlášení

KR DELTA Hygienický robot Prehľad údajov

KR 3 D1200 HM
Zaťaženie
3 kg
Maximálny dosah
1200 mm
Konštrukcia
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia
Hygenic machine
Montážna poloha
Strop
Krytie
A4 IP 69K
IP 67
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Riadenie
Balíky robotov
---
Pozitívne & lineárne jednotky
---

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies