Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press je priemyselný robot KUKA špeciálne na prepojenie lisov. S najvyššou presnosťou a maximálnym dosahom je prvou voľbou pri nakladaní a vykladaní, ako aj prepájaní liniek lisov.


KR QUANTEC press je optimalizovaný na zapojenie do lisovní. Pomocou neho je možné realizovať najrôznejšie použitia – či ide o prepojenie lisov s krátkymi alebo dlhými vzdialenosťami lisov alebo prepravu stredne veľkých a veľkých dosiek, ako aj nakladanie a vykladanie liniek lisov. Jeho rýchlejšie osi sa starajú o vysoké rýchlosti v prepojovaní lisov – dokonalé pre automobilový priemysel.

Prepojovače lisov KR QUANTEC sú dostupné ako podlahové a strešné varianty.

100 - 120 Nosnosť

3455 - 3501 Dosah

Výhody


Robustný so silnou prevodovkou

Mimoriadne robustná konštrukcia so zosilnenými osami a mimoriadne odolnými prevodovkami sa aj za vysokého trvalého zaťaženia stará o spoľahlivý výkon a disponibilitu. 

Rýchly s vysokým výkonom

Pomocou špeciálneho dimenzovania hnacej vetvy a údajov stroja sa skracujú doby spracovania robota na prepojenie lisov a tak sa dosahuje mimoriadne vysoký výkon.

S veľkým dosahom nadol a nahor

Konzolové roboty majú znížený rušivý obrys vďaka dutému hriadeľu v osi 1 na prevedenie všetkých káblov. Koleno robota pretiahnuté nadol a dopredu sa stará o väčší dosah nadol. 

Priestorovo úsporné v malej výške

Konzolové roboty radu KR QUANTEC press optimálne uzatvárajú pracovnú oblasť zhora. Vďaka malej konštrukčnej výške pritom potrebujú málo miesta nahor a starajú sa tak o priestorovo úsporné koncepcie jednotiek.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC press

Vyžádejte si nabídku Navštivte KUKA Marketplace*
Vyžaduje registraci a přihlášení

KR QUANTEC press Prehľad údajov

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Zaťaženie
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
Maximálny dosah
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
Konštrukcia
Prepojovač lisov
Prepojovač lisov
Prepojovač lisov
Prepojovač lisov
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Montážna poloha
Podlaha
Strop
Strop
Podlaha
Krytie
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Riadenie
Balíky robotov
Pozitívne & lineárne jednotky

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies