KR QUANTEC ultra
KR QUANTEC ultra je najsilnejší, najpevnejší a najpresnejší robot série KR QUANTEC. V každej polohe ponúka maximum výkonu – a je rovnako dynamický, štíhly a výkonný ako roboty z jeho radu. KR QUANTEC ultra je taktiež ultimátnou výkonovou triedou v konzolovej oblasti.
KR QUANTEC ultra je s maximálnym zaťažením 300 kilogramov a maximálnym dosahom 3 100 milimetrov najsilnejším a najkompaktnejším priemyselným robotom. Vďaka tomu dosahuje najvyššiu výkonovú efektivitu vo vysokom rozsahu zaťaženia, ktorá je dostupná vo výrobnom priemysle. Okrem toho máte na výber rôzne montážne polohy a vyhotovenia, ako sú varianty Foundry pre oblasti s vysokým stupňom znečistenia, s vysokou vlhkosťou a s vysokými teplotami. Okrem toho je k dispozícii šesť variantov konzol.
KR QUANTEC ultra Prehľad údajov
KR 120 R3900 ultra K | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 180 R3500 ultra K | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3100 ultra C | KR 210 R3100 ultra | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 210 R3100 ultra F | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C | KR 240 R2900 ultra | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 240 R3100 ultra K | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K | KR 270 R3100 ultra K | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 300 R2500 ultra C | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 300 R2500 ultra F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaťaženie
|
120 kg
|
120 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
Maximálny dosah
|
3901 mm
|
3901 mm
|
3701 mm
|
3701 mm
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3301 mm
|
3301 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
3101 mm
|
3101 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
Konštrukcia
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Konzola
|
Konzola
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Konzola
|
Konzola
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Prevedenie podľa prostredia
|
Štandardné
|
Foundry
High Protection |
Štandardné
|
Foundry
|
Štandardné
|
Foundry
High Protection |
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Foundry
|
Štandardné
|
Foundry
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Foundry
|
Štandardné
|
Foundry
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Foundry
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Foundry
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Foundry
|
Montážna poloha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Krytie
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
Datové listy
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Další odkazy |
||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Riadenie
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Balíky robotov
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitívne & lineárne jednotky
|