Zvoľte štát:

Štát

KR SCARA

Silný, rychlý, vysoce efektivní. Ať už při montáži drobných dílů, při manipulaci s materiálem nebo při kontrole – nové, vysoce kompaktní roboty KR SCARA zaručují maximální efektivitu a hospodárnost. S pomocí integrovaných vedení médii jsou připraveny téměř pro každou úlohu ihned po vybalení.


Robot KR SCARA od společnosti KUKA: V každém směru zaměřený na maximální účinnost

Roboty KR SCARA činí automatizaci v nákladově náročných odvětvích snadnější a udržitelně hospodárnější. Robot KR SCARA je vybavený inteligentními funkcemi a představuje tak atraktivní kompletní balíček: je lehký a štíhlý, zároveň extrémně rychlý a silný s nosností 6 kg.

  • Velmi krátké doby cyklu

    Špičkové hodnoty u doby cyklu s až 0,36 sekundami při dosahu 500 mm a 0,38 sekundami při dosahu 700 mm
  • Nízké celkové náklady spojené s vlastnictvím (Total Cost of Ownership)

    • nižší nároky na údržbu
    • nízká spotřeba energie
    • výhodná pořizovací cena
  • Bezpečný a spolehlivý

    • nové řízení KR C5 micro zaručuje vysokou spolehlivost
    • certifikovaný pro vysokou bezpečnost v téměř každém pracovním prostředí, splňuje požadavky CE
  • Vysoce kompaktní

    • kompaktní design při nízké hmotnosti
    • minimální montážní plocha robota
    • zapadne i do velmi malých robotických buněk

Kompaktní robot KR SCARA, který je šitý na míru pro maximální výkon ve výrobě.

Průmyslový robot KUKA SCARA pro montážní nebo aplikace typu Pick-&-Place

Roboty KR SCARA disponují integrovaným vedením médií pro vzduch, napájecími a datovými kabely – kompletní balíček pro chytrou integraci periferních zařízení a pro rychlou adaptaci robota KR SCARA na téměř každou požadovanou aplikaci. Ať už při montáži drobných dílů, při manipulaci s materiálem nebo při kontrole – roboty KR SCARA jsou flexibilní při instalaci, vysoce přesné při pohybu s menšími nároky na údržbu. 

6 - 6 Nosnosť

500 - 700 Dosah

Robot KR SCARA: Výhody


Větší výkon za atraktivní cenu

Nosnost 6 kg, maximální přesnost, nejkratší doby cyklu, nízká hmotnost – a to vše za výhodnou cenu.

Možnost optimální adaptace na téměř každou úlohu

Zásobování médii v kompletním balíčku pro rychlou adaptaci robota na téměř každou požadovanou aplikaci.

Robustní v mnoha pracovních prostředích

Možnost použití v celém teplotním rozsahu od 5 °C do 40 °C, se stupněm krytí IP20.

Rychle integrovatelná periferní zařízení

Robot je ze závodu připravený na bezpečnou, rychlou a snadnou integraci periferních zařízení.

Certifikovaná kvalita

Robot KR SCARA má mezinárodní certifikaci podle platného standardu EU.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR SCARA

Vyžádejte si nabídku Navštivte KUKA Marketplace*
Vyžaduje registraci a přihlášení

Brožura: KR SCARA - stručný přehled

  • Preview 1
  • Preview 2

Další informace jako technické údaje, funkce, rozhraní a dodané příslušenství najdete v brožuře.

Stáhnout brožuru (PDF)

KR SCARA Prehľad údajov

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Zaťaženie
6 kg
6 kg
Maximálny dosah
500 mm
700 mm
Konštrukcia
Štandardné
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Štandardné
Montážna poloha
Podlaha
Podlaha
Krytie
IP 20
IP 20
Datové listy

Další odkazy

KUKA Xpert
Riadenie
Balíky robotov
Pozitívne & lineárne jednotky
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies