Lineárne roboty KUKA 

Spoločnosť KUKA ponúka rozsiahle výrobné portfólio lineárnych robotov s rôznymi dĺžkami zdvihu a dodatočným voliteľným príslušenstvom pre efektívne prepojenie pracovných procesov medzi strojmi a zariadeniami.

Lineárne roboty KUKA pre maximálnu efektívnosť procesov a flexibilné pracovné priestory

Pomocou lineárnych robotov od spoločnosti KUKA (nazývaných aj portálové roboty) dosiahnete maximálnu efektívnosť pri automatizovanom prepojení pracovných procesov medzi obrábacími strojmi, zariadeniami na ďalšie opracovanie alebo vstrekovacími strojmi. Portálové roboty sú tak perfektne vhodné na činnosti, ako sú automatické nakladanie a vykladanie, otáčanie a prepravu. 

  • Osvedčené programovacie prostredie

    Kartézske osi, ktoré sú riadené pomocou osvedčeného riadenia robotov od spoločnosti KUKA

  • Veľký rozsah nosnosti

    16 až 600 kilogramov

  • Vysoká presnosť opakovania

    ± 0,1 až 0,3 milimetrov
  • Maximálna flexibilita

    • Rôzne dĺžky zdvihu
    • Voliteľné rotačné doplnkové osi
    • Rôzne uchopovacie zariadenia

Rôznorodosť pri nakladaní a vykladaní, paletovaní, ako aj pri manipulácii alebo preprave materiálu pomocou portálových robotov KUKA

Priemyselné roboty KUKA s viacerými lineárnymi osami sú ideálne vhodné na prepojenie a manipuláciu v rôznych prípadoch použitia.

KUKA - Váš partner pre portálové roboty

Použitím riadenia KR C ako priekopníci v oblasti automatizácie určujeme súčasné aj budúce štandardy. Náklady na integráciu, údržbu a ošetrovanie klesajú, zároveň však trvale stúpajú efektívnosť a flexibilita. Prostredníctvom celosvetovej servisnej sieti KUKA a služieb, ktoré spoločnosť KUKA poskytuje na diaľku vám radi online poradíme a zabezpečíme tak vašu flexibilitu a disponibilitu zariadení v bežiacej prevádzke.


16 - 600 Nosnosť

1500 - 45000 Dosah

Lineárne/portálové roboty KUKA: Výhody


Veľké pracovné priestory

Modulárna konštrukcia našich lineárnych robotov umožňuje realizáciu vo veľkých pracovných priestoroch. Zdvihy, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým osiam, závisia od typu robota.

Nepatrný rušivý obrys

Vďaka minimálnych rušivým obrysom je využiteľný aj pracovný priestor pod robotom. Je tak zabezpečená maximálna prístupnosť a zväčší sa priestor.

Široké portfólio

Okrem štandardných lineárnych robotov sa môžu s našimi lineárnymi robotmi na spôsobe portálovej konštrukcie realizovať ešte väčšie pracovné priestory so širokou paletou možností používania.

Osvedčené riadenie KUKA

Použitie osvedčeného riadenia KUKA KR C zabezpečuje plynulú súhru s ostatnými komponentmi, napr. s robotmi so sklápacím ramenom od výrobcu KUKA.

Portálové roboty KUKA v rôznych vyhotoveniach: 

Typ robota KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Menovité zaťaženie 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Počet osí 3 3 3 3 3 3
Presnosť opakovania polohy ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Rýchlosť A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Rýchlosť A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Rýchlosť A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
Základný zdvih A1 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 4 000 mm
Maximálny zdvih A1 15 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm
Základný zdvih A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2 500 mm 4 000 mm
Maximálny zdvih A2 1 000 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 000 mm 6 000 mm 9 500 mm
Základný zdvih A3 500 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm
Maximálny zdvih A3 1 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm

Hmotnosť pre základný zdvih A1 - A3

(bez stojanov, bez záťaže)
cca 310 kg cca 580 kg cca 1 040 kg cca 2 270 kg cca 2 300 kg cca 4 900 kg
Listy technických údajov Technické údaje Technické údaje

Lineárne roboty podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Prajete si podrobnejšie informácie alebo by ste sa chceli presnejšie informovať o individuálnych možnostiach modifikácie a špeciálnych riešeniach? Spoločnosť KUKA ponúka pre každú požiadavku riešenie šité na mieru. 

Kontaktujte nás

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies