KR70 LP laser cutting gantry

The second generation of the KUKA laser cutting gantry is an extremely dynamic combination of lightweight design and robot-based drive and control technology. The KR70 LP has been specially optimized for the laser cutting of complex workpieces.

Laserové rezanie pomocou KR70 LP: Váš úžitok

Variabilný pracovný priestor

Vďaka modulárnej konštrukcii rezačky KR70 LP je možné realizovať pracovné priestory až do 90 m³. Táto mnohostrannosť robí z portálovej laserovej rezačky KUKA bezpečnú investíciu a spoľahlivý nástroj pre náročné spracovateľské úlohy.

Použitie všetkých vláknových laserov

Vďaka možnosti integrovania najrôznejších laserových zdrojov spoločnosť KUKA dokáže realizovať špecifické úlohy automatizácie zákazníkov s najmodernejšou a presne prispôsobenou laserovou technikou.

Kompaktná, vysoko integrovaná rezacia optika

Nová laserová optika bola skonštruovaná pre najdrsnejšie výrobné podmienky a zaručuje tak najvyššiu kvalitu rezania a minimálne rušivé kontúry.

Najmodernejšia hnacia a ovládacia technika

Použitím najmodernejších motorov a prevodoviek zo sériovej výroby robotiky je dosiahnutá maximálna výkonnosť a spoľahlivosť, vynikajúca dynamika a presnosť. Použitím riadenia KR C naviac stanovujeme nové štandardy ako priekopníci v oblasti automatizácie dnes, ako aj v budúcnosti. Náklady na integráciu, údržbu a ošetrovanie klesajú, súčasne však trvale stúpa účinnosť a flexibilita.

Komponenty KR70 LP

  • KR70 so základných zdvihom (A1 = 1 000 mm, A2 = 1 000 mm, A3 = 500 mm) a základnou výškou 3 170 mm 
  • Modul osi ruky s laserovou rezacou optikou
  • Riadenie robota KR C4
 

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím