Skrutkovač KUKA LBR triedy A/B

Skrutkovač KUKA LBR A/B triedy je optimálnym rozšírením LBR iiwa. Dá sa jednoducho a rýchlo integrovať do existujúcich výrobných zariadení. Týmto máte ideálny skrutkovač pre skrutkové spoje kritické z hľadiska bezpečnosti s povinnosťou dokumentácie. 

Skrutkovače KUKA LBR triedy A/B: Ich výhody

  • Skrutkovač je vhodný pre všetky bežné skrutkovania - aj v oblasti vysokých momentov.
  • Zaskrutkovanie sa môže vykonávať aj vo viacerých krokoch.
  • Skrutkovač sa dá ľahko a rýchlo integrovať do existujúcich výrobných zariadení.
  • Mechanika je optimálne dimenzovaná pre taktilné zameriavanie vykonávané robotom.
  • Ľahká a jednoduchá integrácia pomocou KUKA sunrise.Screw Toolbox - k dispozícii od júl 2018.
Skrutkovač KUKA LBR triedy A/B

Práca so skrutkovačom KUKA LBR triedy A/B bez ochranného oplotenia

Náš skrutkovač triedy A/B sa dá výborne integrovať do prevádzky so spoluprácou človeka a robotaUmožňujú to nasledujúce funkcie: 

  • Automatické prepojenie energie a integrovaný prívod energie
    Pri montáži nástroja sa vykonáva prepojenie energie automaticky. Prívod energie je integrovaný – bez externých vedení a tým bez rušivých faktorov.
  • Bezpečný s možnosťou spolupráce človeka a robota
    Dizajn je zaoblený a preto je možnosť spolupráce človeka a robota. V prípade kolízie alebo núdzového vypnutia sa skrutkovač môže bezpečne vypnúť. Na skrutkovači nevznikajú žiadne miesta s rizikom zaseknutia a pomliaždenia.

Technické údaje

  • Pripájacia príruba: MF inside electric
  • Krútiaci moment: 5 - 21 Nm/18 - 48 Nm/20 - 65 Nm
  • Otáčky: 370/331/235 otáčok za minútu
  • Trieda ochrany: IP40
  • Štandardná prevádzka: 3/8 cólov, 1/2 cólov štvorhran
  • Komunikácia: LAN
  • Prenos energie: interný
  • Napájanie energiou: 48 VDC
  • Hmotnosť: cca 3,6 kg
  • Teplota okolia: 0 až 40 stupňov Celzia

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím