KUKA ready2_load

Create your own flexible loading center with the KUKA ready2_load! Our mobile platform is equipped with the LBR iiwa sensitive lightweight robot and grippers for loading tasks – ideal preconditions for automated loading processes.

ready2_load: Nakladacia stanica pre Industrie 4.0

S balíkom KUKA ready2_load dostanete vopred nakonfigurované moduly na procesy nakladania. Balík sa skladá z plošiny s flexibilným umiestnením, ľahkého konštrukčného robota LBR iiwa a koncového efektora.

Môžete preto realizovať riešenia nakladania, ktorú sú v súlade s požiadavkami Industrie 4.0, ktoré navyše umožňuje aj spoluprácu človeka a robota. Vo výbere rôznych pneumatických a elektrických chápadiel nájdete vždy to správne chápadlo na vašu úlohu nakladania.

KUKA ready2_load: Ich výhody

Integrácia do existujúcich výrobných liniek

Plánujete a realizujete zariadenia so zníženými nákladmi na inžiniering a uvedenie do prevádzky. S balíkom ready2_load získate už vopred nakonfigurované hardvérové komponenty, ktoré sa dajú ako čiastkový systém začleniť do vášho riešenia. Naše pneumatické chápadlá sa dajú jednoducho pomocou rozbaľovacieho zoznamu vybrať v dodanom KUKASunrise.Gripper Toolbox a ovládať. KUKASunrise.Basic Toolbox ponúka navyše príslušné know-how o procesoch, aby bolo možné jednoducho vyriešiť typické úlohy Pick-and-place.

Zvýšenie produktivity

Zvýšite produktivitu vďaka odstráneniu vedľajších činností. Pracoviská s manuálnou prácou sa dajú spontánne automatizovať. Balík ready2_load je navyše priestorovo úsporný a z hľadiska miesta flexibilný.

KUKA ready2_load pri nakladaní

KUKA ready2_load nakladá trecie zváračky v spolupráci človeka a robota (MRK).

KUKA ready2_load: komponenty

Balík KUKA ready2_load-Paket je komplex vopred nakonfigurovaných komponentov, ktoré sa dajú jednoducho a priamo integrovať do vášho výrobného zariadenia. Balík sa skladá z LBR iiwa, plošiny flexFELLOW a koncového efektora. Tu nájdete prehľad základných konštrukčných prvkov a doplnkových možností. 
Balík KUKA ready2_load sa dá jednoducho integrovať, tu ho možno vidieť v modulárnej konštrukcii.

Koncový efektor: senzitívne a pneumatické chápadlá

Súčasťou balíka KUKA ready2_load je chápadlo a koncový efektor. Dizajn chápadiel je navrhnutý s ohľadom na ochranu ľudí: Teleso predchádza poraneniam vďaka zaoblenému tvaru bez hrán. Voliteľne je možné obmedziť uchopovaciu silu na maximálne 140 N.

  • Pomocou chápadla KUKA LBR sensitiv R800 môžete regulovať uchopovaciu silu. Vďaka voliteľným bezpečnostným čeľustiam je zabezpečené obmedzenie uchopovacej sily na úroveň sily, ktorá nemá potenciál zranenia.
  • KUKA pneumatické chápadlá LBR v troch vyhotoveniach:
    • Paralelné chápadlo s dvomi čeľusťami, dlhý zdvih
    • Paralelné chápadlo s dvomi čeľusťami, krátky zdvih
    • Trojčeľusťové centrické chápadlo
  • KUKA pneumatické chápadlo MRK s 3D potlačou v troch variantoch
    • dvojčeľusťové ako vnútorné chápadlo/vonkajšie chápadlo
    • Expanzné chápadlo 

Pozrite si celé produktové portfólio našich chápadiel. 

S naším portfóliom chápadiel budete mať poruke správny prst robota na akékoľvek úlohy nakladania a osadzovania. 

Robot: LBR iiwa

Citlivý, priemyselný robot s ľahkou konštrukciou je hlavným prvkom balíka. S LBR iiwa je možná spolupráca medzi strojom a človekom na najmenšom priestore. LBR iiwa je preto perfektným riešením na nakladanie ako KUKA ready2_load.

  • LBR iiwa je k dispozícii v dvoch zaťaženiach: sedem a 14 kilogramov
  • Na všetkých siedmich osiach má LBR iiwa integrované veľmi citlivé snímače kĺbových momentov. Umožňuje to rozpoznanie kontaktu a programovateľnú ohybnosť.

Prečítajte si viac o KUKA LBR iiwa.

Robot s ľahkou konštrukciou iiwa sa postará o presnosť pri nakladaní.

Plošina: flexFELLOW

Základom balíka KUKA ready2_load je robotická jednotka flexFELLOW s flexibilným miestom. Za krátky čas je možné prevádzkovať plošinu na mieste jej používania. Umožňuje súčasné manuálne, ako aj automatizované činnosti.

Podstavec LBR iiwa je konštruovaný modulárne a môže sa individuálne nakonfigurovať na svoju nakladaciu úlohu. Skladá sa z funkčnej dosky, voliteľnej pneumatickej jednotky, základnej jednotky a jednotky so stohovacími taškami a kolieskami na prepravu.

flexFELLOW a flexFELLOW-family ponúkajú rôzne možnosti – zistite viac.

Vďaka flexibilite miesta je plošina flexFELLOW ideálne vhodná na úlohy nakladania.

Ďalšie komponenty

V plošine s flexibilným umiestnením s LBR iiwa a koncovým efektorom sú v balíku KUKA ready2_load obsiahnuté nasledujúce komponenty:

  • KUKA Sunrise.Gripper Toolbox: Softvér na mieru na ovládanie našich pneumatických chápadiel
  • Montážna doska vo flexFELLOW na uchytenie špecifických komponentov aplikácií
  • Signalizačný stĺpik na vizualizáciu stavu zariadenia
  • Servisná jednotka na napätie a komunikáciu so sieťou

Voliteľné komponenty

Balík ready2_load je možné rozšíriť pomocou:

flexFELLOW-family
flexFELLOW môžete rozšíriť o robotické jednotky s flexibilným umiestnením. Skombinujte vozík rodiny KUKA flexFELLOW do dočasného, z hľadiska miesta flexibilného celkového zariadenia. Získate tým takisto optimálne riešenia na privádzanie materiálu. Vyberte si z nosného vozíka, zásuvkového vozíka a vozíka na odkladanie materiálu.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím