KUKA Sunrise Cabinet

Výkonný, bezpečný, flexibilný a inteligentný: Náš KUKA Sunrise Cabinet je riadiacim systémom budúcnosti.

Riadenie KUKA Sunrise Cabinet ponúka výkonnú a spoľahlivú techniku KUKA v malej konštrukčnej forme. Flexibilná konštrukcia a z toho vyplývajúca možnosť rozšírenia z tohto riadenia robia multitalent. Počet hardvérových komponentov, káblov a zástrčiek bol výrazne znížený a nahradený riešeniami na báze softvéru. Konštrukcia hodnotného a robustného riadenie je nenáročná na údržbu.

Prehľad predností riadenia KUKA Sunrise Cabinet

Mnohostranné využitie

Riadenie sa môže používať pre všetky varianty robotov s ľahkou konštrukciou - pre dosiahnutie vyššieho stupňa flexibility, možnosti rozšírenia, výkonu a otvorenosti v najmenšom priestore. Flexibilitu zaručujú aj rozmery riadenia, nakoľko sa môže namontovať do 19" racku alebo inštalovať ako samostatný prístroj.

Ľahké ovládanie

Jednoduché ovládanie pre obsluhu a diagnostiku prostredníctvom dotykového KUKA SmartPAD.

Všestrannosť

Safety Control, Robot Control, Logic Control a Process Control s integrovaným spracovaním údajov snímača: Pre celé zariadenie je všetko zjednotené v jednom riadení. 

Riadenie KUKA Sunrise Cabinet: Vybavené najnovšou technikou

Údaje a fakty týkajúce sa KUKA Sunrise Cabinet

 
Procesor Quadcore
Pevný disk HDD, SDD voliteľné
Rozhrania USB, Ethernet, DVI-I
Druh ochrany IP 20

Rozmery

500 x 483 x 190 milimetrov (Š x V x H)
Hmotnosť 23 kilogramov
Menovité pripájacie napätie AC 110 V - 230 V
Prípustná tolerancia menovitého napätia +/- 10%
Sieťová frekvencia 50 Hz ± 1Hz alebo 60 Hz ± 1Hz
Poistenie zo strany siete 2 x 16 A pomalé
Teplota okolia (počas prevádzky)  +5 °C až +45 °C

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK