KUKA smartPAD: jednoducho viac voľnosti

KUKA smartPad bol vyvinutý na zvládnutie komplexných úloh obsluhy jednoduchým spôsobom a vo vlastnej réžii. Možnosť univerzálneho využitia a ľahké ovládanie aj pre užívateľov bez skúseností.

Údaje a fakty týkajúce sa KUKA smartPAD

Displej: Dotykový displej odolný voči poškriabaniu, vhodný na priemyselné využitie
Veľkosť displeja: 8,4 palcov
Rozmery: 240 x 290 x 50 mm (ŠxVxH)
Hmotnosť: 1 100 g
KUKA smartPAD je maximálne vhodný aj pre komplexné úlohy obsluhy.

Kontextový povrch KUKA smartPAD poskytuje len také možnosti na výboru, ktoré sú v príslušnom momente obsluhy relevantné. Menej skúsení, ale aj nároční užívatelia pracujú vďaka intuitívnemu ovládaniu jednoducho, rýchlo a účinne, a to pri nepatrných nákladoch na školenie.

Prednosti KUKA smartPAD

  • Ergonomický dizajn
    KUKA smartPAD má zníženú hmotnosť a ergonomickú formu – pre účinnú a pohodlnú obsluhu.
  • Možnosť univerzálneho použitia
    S KUKA smartPAD môžete vykonávať obsluhu všetkých robotov KUKA s riadením KR C4.
  • Antireflexný dotykový displej
    Obsluha sa vykonáva rýchlo a jednoducho pomocou 8,4 cólovej obrazovky so silným svetlom a intuitívnou ovládacou plochou. Bezpečná a rýchla obsluha je možná dokonca v ochranných rukaviciach.
  • 6D myš
    Intuitívny, karteziánsky pohyb a zmena orientácie v troch alebo všetkých šiestich stupňoch voľnosti.
  • Osem pohybových tlačidiel
    Priame ovládanie až ôsmych osí resp. doplnkových osí je možné bez prepnutia prostredníctvom separátnych pohybových tlačidiel.
  • Multilinguálny
    Ovládacia plocha a programovacie rozhranie sa môže používať na medzinárodnej úrovni jednoduchou voľbou z veľkého počtu jazykov. Konzekventný vývoj osvedčenej koncepcie obsluhy a programovania KUKA.
  • Možnosť hot-plug
    KUKA smartPAD sa môže kedykoľvek jednoducho pripojiť na riadenie KR C4 alebo odpojiť z neho – ideálne na použitie na iných robotoch KUKA alebo na elimináciu nežiadanej chybnej obsluhy.

Obsluha všetkých robotov KUKA s riadením KR C4

KUKA smartPAD je ideálny na použitie s inými robotmi s riadením KR C4.

Jednoduché programovanie pomocou smartPAD

Nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo profesionálny programátor: KUKA smartPAD Vás určite rýchlo dovedie do cieľa. Pretože pre každú požiadavku ponúkame vhodnú možnosť programovania. S tým istým ovládacím prístrojom môžete spoľahlivo vyriešiť tie najrôznejšie úlohy.

KUKA.KRL: programovací jazyk pokročilej robotiky

KUKA Robot Language (skratka: KRL) platí na celom svete ako štandardný programovací jazyk. Dá sa veľmi ľahko naučiť a perfektne využíva početné možnosti robotiky KUKA. Pomocou intuitívneho KUKA smartPAD je možné vytváranie programov komplexných a individuálnych pohybov a pracovných krokov robotov pre veľký počet aplikácií – online ako aj offline.

Enormne účinný: Programovanie s inline formulármi

Pre rýchle a bezchybné programovanie pracovných krokov a pohybov riadenie KR C4 ponúka inline formuláre. Dajú sa vyvolať prostredníctvom príslušných menu a sú k dispozícii v štandarde. To zjednoduší programovanie RoboTeam, ktoré môžu byť zložené až zo šiestich synchronizovaných robotov.

Vlastná definície programových modulov

Integrátori KUKA môžu rozširovať knižnicu inline formulároch KUKA podľa potrieb zákazníkov. Takto vznikajú špeciálne aplikácie, ktoré sa môžu v pre opakujúce sa úlohy jednoducho programovať. Konkurenčná výhoda pre konštruktérov zariadenia: Špeciálne vyvinuté inline formuláre umožňujú jedinečné, optimálne prispôsobenie riešenia pre užívateľov.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK