Lineárna jednotka KUKA KL 2000

KL 2000 je samostatná lineárna jednotka KUKA namontovaná na podlahe. Používa sa ako doplnková os robota. Ovládanie je takto realizované prostredníctvom príslušného riadenia robota.

Prehľad lineárnej jednotky KL 2000

KL 2000 je optimalizovaná pre všetky roboty série KR QUANTEC okrem konzoly (K) a prepojovača lisov (lis).

Okrem iného sa vyznačuje týmito prednosťami:

  • Flexibilne
    dlhé dráhy pojazdu až do 30 metrov rozširujú pracovný priestor o mnohonásobok dosahu robota. Lineárne jednotky sa najlepšie hodia na prepojenie zariadení. Pre doplnkovú výbavu špecifickú pre príslušnú aplikáciu je možné pridanie tendrových vozíkov.
  • Výkonná
    Dosiahnete vyšší výkon a energetickú účinnosť vďaka zníženej hmotnosti nosníka a vozíka.
  • Modulárna
    Vďaka modulárnej konštrukcii lineárnej jednotky je možné ľubovoľné predĺženie dĺžky štandardných komponentov.
  • Presné umiestnenie do polohy
    Na jednej lineárnej osi je možná prevádzka až štyroch robotov. Pritom viac polôh robota na lineárnej osi umožňuje optimálne prispôsobenie existujúcim požiadavkám a pracovným priestorom.

Oblasti použitia lineárnej jednotky KL 2000

  • Manipulácia, nakládka a vykládka
  • Bodové zváranie
  • Stroje na spracovanie umelých hmôt
  • Tvárniace stroje
  • Ostatné manipulačné operácie
  • Laserové zváranie
  • Vloženie, osadenie
  • Manipulácia na ostatných strojoch
  • Zváranie a spájkovanie
  • Stroje na tlakové liatie kovov, zlievarenské zariadenia
  • Zariadenia kovo-spracujúceho priemyslu
  • Meranie, test a kontrola

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím