Lineárna jednotka KUKA KL 3000

Zabezpečte si maximálnu produktivitu na celej čiare: Pomocou lineárnych jednotiek KUKA možno rozhodujúcim spôsobom zväčšiť pracovné priestory a tým aj akčný rádius Vašich robotov KUKA.

Okrem zväčšenia pracovných priestorov profitujte aj z ďalšej rozhodujúcej prednosti: Lineárne jednotky pracujú ako integrovaná doplnková os – prídavné riadenie nie je potrebné. Tým pádom ušetríte čas a náklady.

Prednosti KL 3000

Flexibilná a s veľkým dosahom

Stavte pri vysokých zaťaženiach robotov dosahujúcich až 1 000 kg na lineárnu jednotku KUKA KL 3000: Dlhé dráhy pojazdu až do 30 metrov (v úsekoch po 1,0 m) rozširujú pracovný priestor o mnohonásobok dosahu robota. V dôsledku toho môže robot vykonávať viac úloh a tým pádom nepotrebujete ďalšie vybavenie.

Prednosti: viac možností a nižšie náklady.

Produktívna a polohovo presná

Zvýšte Váš výkon: S vozíkom možno na KL 3000 prevádzkovať až dva roboty. Viac polôh robota na lineárnej osi pritom umožňuje optimálne prispôsobenie existujúcim požiadavkám a pracovným priestorom. Ak pohyb obrobkov alebo nástrojov zabezpečujú prídavné vozíky (tendrové vozíky), tak doby pracovného taktu možno skrátiť ešte viac.

Prednosti: vyššia produktivita a optimálne procesné výsledky.

Všestranná a výkonná

Perfektne vybavená pre manipuláciu s ťažkými dielmi na dlhých trasách: KL 3000 je dostupná vo vyhotovení pre podlahovú montážnu polohu. Pre vykonávanie úloh v drsnom prostredí je okrem toho k dispozícii aj kryt na ochranu pred nečistotami. Tak si môžete byť istí, že Vaše zariadenie bude vždy fungovať bez problémov.

Prednosti: maximálna spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Oblasti použitia lineárnej jednotky KL 3000

  • Manipulácia, nakladania a vykladanie
  • Stroje na spracovanie umelých hmôt
  • Stroje na obrábanie rezaním
  • Ostatné manipulačné operácie
  • Vloženie, osadenie
  • Manipulácia na ostatných strojoch
  • Stroje na tlakové liatie kovov, zlievarenské zariadenia
  • Tvárniace stroje
  • Meranie, testovanie a kontrola

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím