KUKA.HMI 

Vizualizačný softvér pre intuitívnu a používateľsky nenáročnú obsluhu robotov: Vďaka KUKA.HMI je komunikácia medzi človekom a strojom jednoduchá a efektívna ako nikdy predtým.

Individualizované softvérové riešenia pre zvýšenie efektivity: Komunikácia človeka s robotom pomocou KUKA.HMI

Produktový rad KUKA.HMI ponúka perfektne prispôsobené softvérové riešenia pre obsluhu, riadenie a monitorovanie robotov v priemyselnej výrobe. V závislosti od jednotlivých požiadaviek pomocou vyhotovení KUKA.HMI easy a KUKA.HMI zenon môžete generalizovanú ovládaciu plochu na KUKA smartPAD rýchlo zmeniť na individuálne zobrazenie – optimálne prispôsobené potrebám používateľa s možnosťou používania bez zaškolenia. Kompatibilita s riadením robota KR C4premení KUKA.HMI na ideálny vizualizačný softvér, tak pre jednotlivé priemyselné roboty, ako aj pre komplexné robotické výrobné jednotky.

KUKA.HMI Easy: Jednoduchá a nekomplikovaná obsluha robota vďaka softvéru

Pomocou KUKA.HMI Easy je obsluha robotov ešte jednoduchšia. Pomocou softvéru optimalizujte zobrazenie na svojom KUKA smartPAD napr.:

  • vložením obrázkov 

  • štrukturovaním náhľadu pomocou kariet a stĺpcov

  • skrytím a zobrazením tlačidiel a iných funkcií

  • prepnutím polovičnej obrazovky na celú obrazovku

  • použitie s inými doplnkami, napr. editorom programov alebo zobrazením polohy

  • zmenou jednotiek špecifických pre príslušnú krajinu

Týmto používateľom uľahčíte orientáciu a úspešne zabránite chybám v obsluhe.

KUKA.HMI Easy je ideálny vizualizačný softvér pre jednoduchšie požiadavky.

KUKA.HMI zenon: maximálne jednoduché ovládanie dokonca aj v prípade komplexných robotických aplikácií

Pomocou KUKA.HMI zenon je možné jednoducho realizovať aj náročné aplikácie robotov – hlavne vo výrobných jednotkách: Viac ako 300 priamych ovládačov umožňuje bezproblémové pripojenie periférnych prvkov alebo prídavných hardvérov. Vďaka tomu si používatelia zachovajú prehľad o všetkých komponentoch a majú prístup ku všetkým relevantným informáciám – kompaktne na jednej obrazovke.

KUKA.HMI zenon Plugin: personalizovaný softvér spojený so štandardným funkciami obsluhy robota

KUKA.HMI zenon Plugin umožňuje zákaznícky špecifický softvér jednoducho integrovať do štandardnej ovládacej plochy prístroja KUKA smartPAD a zároveň ju s ním používať – bez negatívneho ovplyvnenia pevne naprogramovaných tlačidiel. To o.i. znamená:

  • pohyb robota na osiach A1-A6 prostredníctvom pevne naprogramovaných tlačidiel 
  • zobrazenie okna s hlásením
  • použitie s inými doplnkami, napr. editorom programov alebo zobrazením polohy
  • správu používateľských účtov so špecifickými oprávneniami na prístup
  • prepnutie polovičnej obrazovky na celú obrazovku
  • voľné vytvorenie indikačných prvkov, napr. tlačidiel alebo polí
  • zmenu jednotiek špecifických pre príslušnú krajinu
Pomocou KUKA.HMI zenon Plugin sa pevne naprogramované tlačidlá robota pre pohyb robota môžu naďalej používať. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Vizualizačný softvér pre najvyššie požiadavky

KUKA.HMI zenon Runtime umožňuje individualizáciu obsluhy robotov v plnom rozsahu. V zobrazení na celú obrazovku sú okrem grafického prispôsobenia k dispozícii aj nasledujúce možnosti:

  • deaktivácia alebo zmena funkcie pevne naprogramovaných tlačidiel na KUKA smartPAD

  • zobrazenie a skrytie textov hlásení

  • správa používateľských účtov so špecifickými oprávneniami na prístup

  • voľné vytvorenie indikačných prvkov, napr. tlačidiel alebo polí

KUKA.HMI zenon Runtime je vhodný najmä na vizualizáciu komplexných robotických aplikácií.

Softvér pre pohodlnú a efektívnu obsluhu robotov: Vizualizácia pomocou zenon

Pomocou zenon od spoločnosti COPA-DATA si jednoducho vytvoríte individuálne softvérové riešenie pre svoju robotickú aplikáciu.

KUKA.HMI zenon Development: konfigurácia vlastného softvérového riešenia pre obsluhu robotov v niekoľkých krokoch

Pomocou inžinierskeho softvéru KUKA.HMI zenon Development môžete v niekoľkých krokoch sami jednoducho vytvoriť individuálne softvérové riešeniaPoužívateľsky nenáročné Drag&Drop, ako aj návrhy, dizajn a funkcie poskytujú podporu pri konfigurácii a vedú rýchlo do cieľa.

  • Konfigurácia softvéru pomocou KUKA.HMI zenon DEV

    V editore si pomocou obrázkov a šablón celkom jednoducho vytvoríte svoj vlastný projekt.

  • Nahratie hotového softvéru do riadenia robota

    Vytvorený softvér nahráte do riadenia Vašej robotickej aplikácie.

  • Použitie personalizovaného KUKA.HMI na obsluhu robotov

    Vaše vlastné KUKA.HMI je hotové na použitie a zabezpečuje nekomplikovanú obsluhu robotov.

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies