Softvér KUKA.Sim

S KUKA.Sim optimalizujete použitie svojich zariadení a robotov – na zvýšenie flexibility a produktivity. Vďaka grafickému programovaniu vo virtuálnom prostredí zameranom na budúcnosť zostáva zariadenie voľné na skutočné úlohy: vašu výrobu.

Funkcie softvéru KUKA.Sim

S individuálnym používateľským rozhraním, ako aj početnými funkciami a modulmi ponúka KUKA.Sim optimálne riešenia a najvyššiu možnú efektivitu pri offline programovaní.

 

Jednoduché vytvorenie návrhov

Vytvorte už v skoršej fáze projektu optimálne návrhy vašich výrobných zariadení. Umiestnite komponenty jednoducho pomocou funkcie ťahaj a pusť z elektronického katalógu na požadované miesto. Skontrolujte alternatívy a verifikujte koncepcie s minimálnymi nákladmi.

 

Elektronický katalóg a parametrické modelovanie

Väčšina komponentov z „eCatalog“ je definovaných parametricky. Môžete napríklad prevziať ochranný plech a vo výške alebo v šírke ho prispôsobiť vašim individuálnym požiadavkám. V elektronickom katalógu sú okrem iného chápadlá, pásové dopravníky a ochranné ploty.

Zostavte si s KUKA.Sim predlohy pre svoju výrobu.

Kontrola dostupnosti a rozpoznanie kolízie

S kontrolou dostupnosti a rozpoznaním kolízie zabezpečíte, že vaše robotické programy a návrhy buniek sa budú dať realizovať.

Simulujte, čo sa vám hodí: realita v digitálnej fabrike

Jednoduché, výkonné programovanie offline

Zapíšte svoje robotické programy priamo v KUKA Robot Language (KRL), a tým sa zrieknite postprocesorov. Pri offline programovaní získate prostredníctvom nástrojov podporu pri meraní obrobkov. Okrem toho sa dajú na mieste vytvorené programy načítať v pomere jedna k jednej do KUKA.OfficeLite, čo vám umožní kontrolu programov.

KUKA.Sim: Simulácia Pick and Place

KUKA.Sim zabezpečí efektívne výrobné procesy – a je perfektne vhodný pre Pick and Place.

Inteligentné komponenty – pripravené pre Priemysel 4.0

So softvérom KUKA.Sim dokážete určiť doby taktov už vopred vo virtuálnom svete, a to bez toho, aby musela existovať skutočná výrobná bunka. Takto ušetríte veľa času počas fázy plánovania. Pretože program na virtuálnom riadení je v každom ohľade identický so softvérom pre skutočného robota, sú doby taktov zistené pomocou KUKA.Sim veľmi presné.

Okrem toho máte k dispozícii rozsiahle funkcie na inteligentnú úpravu vašich komponentov, napríklad

  • zapojenie vstupných/výstupných signálov, snímačov ako svetelných závor alebo podobných fyzikálnych vlastnosti
  • Kinematizácia vlastných geometrií ako chápadlá, kliešte, WZM atď.
  • Prepojenie vstupov/výstupov na riadenie komponentov so signálmi

 

To je základ na realizáciu Priemysel 4.0 a vytvára vyššiu produktivitu, kontrolovateľnú kvalitu a transparentnosť údajov.

KUKA.Sim: Simulácia paletizačných aplikácií

Paletizácia kartónov s fyzikálnou metódou.

Virtuálna realita a aplikácia Mobile Viewer

KUKA.Sim Vám umožňuje ponoriť sa do virtuálnej reality. Máte k dispozícii animačný súbor Export, ktorý môžete používať s VR-Viewer a Vaším hardvérom VR (napr. HTC Vive). Animačný súbor môžete taktiež použiť na zobrazenie a spustenie výsledkov simulácie pomocou novej aplikácie Mobile Viewer na tablete alebo smartfóne.

Stiahnite si aplikáciu z Google Play alebo App Store:
QR kód aplikácie Mobile Viewer

Skupina produktov KUKA.Sim

KUKA.Sim Layout

KUKA.Sim Layout je program na vytvorenie 3D návrhov s robotmi KUKA. Rýchlo a jednoducho sa dajú vytvoriť rôzne návrhy, koncepcie a úlohy robotov a vzájomne sa dajú porovnávať. Vďaka rozsiahlej knižnici dielov a funkcii Plug and play je to ideálny simulačný softvér na štúdie koncepcií a analýzy dostupnosti bez výpovedí o dobách taktov pre distribučné teams. KUKA.Sim Layout ponúka nasledujúce vlastnosti: 

  • 64-bitová aplikácia na najvyšší výkon CAD
  • Integrovaný CAD STEP Import
  • Animačný súbor Export
  • Export 3D PDF

 

KUKA.Sim Pro

KUKA.Sim Pro slúži na kompletné offline programovanie robotov KUKA. S týmto produktom je možné analyzovať doby taktov a vytvárať robotické programy. Okrem toho umožňuje prepojenie v reálnom čase s virtuálnym riadením robota KUKA.OfficeLite.

KUKA.Sim Pro sa používa na vytvorenie parametrických komponentov, ako aj na definíciu kinematík, ktoré sa používajú v návrhu KUKA.Sim. KUKA.OfficeLite je súčasťou balíka KUKA.Sim Pro. S KUKA.Sim Pro profitujete z nasledujúcich funkcií: 

  • Rozsiahle, integrované CAD importy CATIA V5, JT, STEP atď.
  • 64-bitová aplikácia na najvyšší výkon CAD
  • AVI HD Video a funkcie 3D PDF exportu
  • Animačný súbor Export
  • OPC UA SPS Interface pre Beckhoff TwinCat, CODESYS alebo SIEMENS PLCSIM Advanced (TIA Portal)
  • KUKA.OfficeLite (vrátane)

Systémové predpoklady pre KUKA.Sim 3.0

Minimálna požiadavka na počítač:

  • Podporované operačné systémy: WIN 7 SP1 64 Bit, WIN 8.1 Pro 64 Bit, WIN 10 64 Bit
  • Grafická karta s 1 GB RAM a (odporúčaná 2 GB RAM) rozlíšenia minimálne 1024 x 768 pixelov
  • Dual-Core-CPU so 4 GB RAM (odporúčané 16 GB RAM)
  • DirectX 9.0 Support 

Stiahnutie demo verzie (na 14 dní)

 

* KUKA.OfficeLite nie je k dispozícii ako demo verzia.

 

Licenčné portály pre KUKA.Sim

Na nasledujúcich odkazov môžete licencovať KUKA.Sim a spravovať svoje existujúce licencie.

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

OK