KUKA Genius

Spoločnosť KUKA Industries etablovala túto špeciálnu formu tlakového zvárania pred viac ako 50 rokmi ako priemyselný spôsob spájania. Prostredníctvom modelu Genius ponúka teraz spoločnosť KUKA kompaktnú a modulárnu treciu zváračku s ubíjacou silou do 300 kN na flexibilnú realizáciu trecieho zvárania pre široké spektrum produktov.

Výhody trecej zváračky KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Jednoduchá a ergonomická obsluha

    Výsledkom nového vývoja je stroj so zlepšeným prístupom, ľahkými dverami a veľkým pracovným priestorom. Zváračka sa obsluhuje intuitívne pomocou dotykového panela s modernou grafickou ovládacou plochou.
  • Genauigkeit

    Maximálna presnosť

    Mimoriadne vysoká presnosť a kvalita zvárania sú v prípade KUKA Genius dosahované pomocou presných ložiskových technológií, predopnutých valivých vedení a lôžka stroja s optimálnym napnutím. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Individuálne kompletné riešenie

    Vďaka premyslenému hydraulickému systému, rôznym riešeniam pohonu v rôznych výkonových triedach a veľmi veľkému rozsahu počtu otáčok je Genius skutočne univerzálnym strojom, pomocou ktorého možno pokryť rozmanité spektrum konštrukčných dielov.

  • Servicefreundlichkeit

    Jednoduchý servis a nenáročná údržba

    KUKA Genius boduje dlhými intervalmi mazania a robustnými komponentmi, medzi ktoré patrí priamy pohon, ktorý v maximálnej miere nepodlieha opotrebeniu. Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu navyše umožňujú optimálny prístup.
  • Einfache Installation

    Jednoduchá Inštalácia...

    KUKA Genius predstavuje tzv. Plug & Play riešenie. Vďaka tomu, že nie sú potrebné externé rozvodné skrine, je jej inštalácia rýchla a možno ju premiestniť s minimálnou námahou.
  • ...na malom priestore

    S potrebnou plochou len 12m² patrí KUKA Genius k najkompaktnejším strojom vo svojom rozsahu výkonu a zaručuje najlepšie možné využitie dostupnej podlahovej plochy.
  • Priemysel 4.0

    Rozsiahle snímače monitorujú stav stroja a kompletný proces zvárania. Údaje pre vyhodnocovanie v cloude sú poskytované prostredníctvom štandardizovaných rozhraní a zaručujú vyššiu produktivitu a transparentnosť údajov
    Uč sa viac

Podrobnosti o KUKA Genius

  • Najlepší prístup

    Jednoduchý prístup - Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu umožňujú optimálny prístup zhoda a z prednej strany stroja.
  • Integrovaná svetelná závora

    Krátke doby cyklov pri maximálnej bezpečnosti - Integrovaná svetelná závora pre optimalizáciu dôb cyklov pri maximálnej úrovni bezpečnosti
  • Ovládací panel s jednoduchou obsluhou

    Ovládať stroj Genius sa vďaka dotykovej obrazovke s prehľadne usporiadaným vedením prostredníctvom menu možno naučiť rýchlo a intuitívne. Digitálna príručka na ovládanie s funkciou vyhľadávania a plán údržby ďalej zvyšujú jednoduchosť ovládania. 
  • Flexibilný dopravník triesok

    Vďaka optimalizovanej konštrukcii možno zariadenie na odvádzanie triesok po prvýkrát namontovať voliteľne na bočnú alebo zadnú stranu stroja.
  • Konštrukcia orientovaná na prepravu

    Plug & Play - Integrácia hydraulického a elektrického systému zmenšuje potrebnú plochu a zjednodušuje prepravu a inštaláciu
  • Pracovný priestor

    Ergonomický a dobre prístupný pracovný priestor pre pohodlné nakladanie a vystrojovanie. Vnútorné obloženie s jednoduchým čistením chráni káble a potrubia pred znečistením a poškodením.

V prípade KUKA Genius možno spoločne so zákazníkom nakonfigurovať množstvo technologických modulov podľa jeho potrieb – presne tak, ako si to konštrukčný diel, plánovanie výroby a stratégie produkcie budúceho používateľa vyžadujú.

Michael Büchler, projektový vedúci v oblasti mechanickej konštrukcie

Vývoj trecej zváračky KUKA Genius

Na vývoji novej generácie trecích zváračiek sa podieľal interdisciplinárny projektový tím s viac ako 40 špecialistami zo všetkých oblastí. Zadanie bolo nasledovné: Malo by byť vytvorené jednoduché, nie príliš komplexné riešenie, ktoré by zodpovedalo želaniam zákazníka. To sa spoločnosti KUKA Industries pomocou stroja KUKA Genius napokon podarilo. Individuálne kompletné riešenie možno jednoducho nainštalovať, je priestorovo úsporné a možno ho nakonfigurovať v závislosti od zváracej úlohy.

Viackrát ocenená

Ocenenie Red Dot Design Award

Kompaktná modulárny trecia zváračka Genius od spoločnosti KUKA získala ocenenie Red Dot Design Award 2015 v kategórii Product Design. Spomedzi tisícok kandidátov dokázala trecia zváračka KUKA Genius presvedčiť svojím atraktívnym dizajnom v kombinácii vysokou funkčnosťou a jednoduchým a ergonomickým ovládaním. 

Ocenenie German Design Award Special 2016

Spoločnosť KUKA získala za model Genius aj ocenenie German Design Award Special 2016 v kategórii "Excellent Product Design". Toto ocenenie sa udeľuje mimoriadne inovatívnym produktom, projektom a výrobcom z medzinárodného dizajnového odvetvia.

Ocenenie Industrie 4.0 Innovation Award

V roku 2017 udelila porota vydavateľstva VDE Verlag a združenia Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI) riešeniu KUKA SmartConnect.frictionwelding ocenenie Industrie 4.0 Innovation Award.

Cloudová aplikácia okrem iného podporuje horizontálnu a vertikálnu integráciu, zaisťuje efektivitu zdrojov a spĺňa referenčnú architektúru pre Priemysel 4.0 (RAMI 4.0).

Naša intuitívna ovládacia plocha očaruje nasledovným:


Proces zvárania

Užívateľsky jednoduchá konfigurácia a nastavenie procesu zvárania

Zálohovanie údajov

Zadávanie a zálohovanie údajov prostredníctvom USB rozhrania

Dokumentácia

Dokumentácia výsledkov zvárania prostredníctvom databázy, tlačiarne alebo exportu súborov vo formáte PDF

Priebehy parametrov

Grafické zobrazenie aktuálnych a archivovaných priebehov parametrov

Riadenie a monitorovanie

Riadenie a monitorovanie všetkých parametrov procesu zvárania s presnosťou na milisekundy

Manažment kvality

Dokonalá spätná vysledovateľnosť prostredníctvom kódu Data Matrix. Údaje zvárania sú priraďované k jednotlivým konštrukčným dielom.

Spravovanie programov

Spravovanie až 1 000 programov zvárania

Zobrazovanie hodnôt a stavu

Zobrazovanie skutočných hodnôt a parametrov, ako aj textové zobrazovanie aktuálneho stavu

Balíky výbavy

• Automatické prestavovanie dĺžky (pomocou Adjustable Backstop)
• Systém dvojitých saní s dvomi centrálnymi upínačmi pre dlhé konštrukčné diely
• Uhlovo presne nastavovanie polohy konštrukčných dielov
• Automatická kompenzácia tolerancií dĺžky (pomocou Active Travel Control)
• Virtuálne zotrvačníkové zváranie
• Skrátenie dôb cyklov vďaka svetelnej závore a automatickým dverám
• Luneta a dopravník triesok
• Menič nástrojov pre osústruženie vydutín
• Inteligentná správa používateľov s identifikačným čipom (EKS)

Typové varianty KUKA Genius

V závislosti od vašich požiadaviek a spektra vyrábaných produktov dodáva spoločnosť KUKA treciu zváračku KUKA Genius v nasledujúcich typových variantoch:
  • KUKA Genius eco®

    Základný vstupný model pre jednoduché zváracie úlohy.
  • KUKA Genius plus®

    Model strednej triedy s automatickým prestavovaním dorazov pre ešte vyššiu produktivitu.
  • KUKA Genius power®

    Variant s plnou výbavou a vysokovýkonným pohonom pre najnáročnejšie kombinácie materiálov a uhlové nastavovanie polohy.

Prehľad všetkých faktov týkajúcich sa zváračky Genius, ktorý si možno stiahnuť

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Kompaktný balík! Všetky údaje a fakty týkajúce sa zváračky KUKA Genius v jednom súbore, ktorý si možno stiahnuť. Stiahnite si brožúru o aplikácii zváračky Genius.

Sťahujte tu

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies