Vyberte si svoje miesto:

Štát

Stĺpový lis

Vývojom nového konštrukčného radu lisov, modernej generácie riadenia s dotykovým displejom a koncepciou pohonu so servomotorom má spoločnosť KUKA pripravené optimálne riešenie pre stúpajúce požiadavky vo výrobe.


Odhrotovacie lisy: flexibilné a energeticky úsporné

So stĺpovým lisom z konštrukčného radu lisov Reis Robotics Vám ponúkame viac ako 30 modelov. Takto využijete optimálne riešenia a veľa výhod - pre manuálnu ako aj pre automatickú prevádzku:

  • Vynikajúca presnosť, rýchlosť  a dlhá životnosť
  • Stĺpové vedenia s malou vôľou a neohybné stojany stĺpov zaručujú presný rez
  • Odhrotovanie a opracovanie rôznych úrovní na jedno upnutie zaručujú veľkú hospodárnosť a rentabilitu
  • Nová generácia riadenia DIALOG IV s intuitívnou obsluhou dotykovou obrazovkou umožňuje rýchle vytvorenie, modifikáciu, uloženie a rozmnožovanie programov závislých od nástroja
  • Novovyvinutá servo-hydraulika odhrotovacieho lisu znižuje spotrebu energie až o 60 percent (závisí od zákazníka a konštrukčného dielu)

Základné vybavenie pre stĺpový lis

Každý z odhrotovacích lisov Reis je vybavený základným balíkom, ktorý sa môže ľubovoľne rozšíriť voliteľným príslušenstvom. Zloženie základného vybavenia stĺpového lisu s jednoduchou obsluhou:

  • Automatické elektrické ochranné dvere na strane obsluhy
  • Rozvodná skriňa na stroji (usporiadanie vpravo)
  • Skrinka médií (usporiadanie vľavo) so všetkými relevantnými riadiacimi jednotkami
  • Rozhranie USB pre uloženie užívateľských programov
  • Riadenie pridržiavača a valec 60 kN, 200 mm zdvih
  • Dve prípojky bočného posúvača na skrinke médií
  • Ofukovanie nástroja na skrinke médií
  • Otvory pre centrovanie nástroja
  • Lakovanie RAL 7035

Varianty a voliteľné balíčky

Stĺpový lis je dodávaný v rôznych vyhotoveniach. Takto môžeme optimálne vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Lisovacie sily sú pritom medzi 300 kN a 3 000kN. Aj montážna výška a rozmery priechodu stĺpa sa u jednotlivých modelov líšia. Odhrotovací lis sa dodáva vo vyhotovení ako 4-stĺpový ako aj 3-stĺpový lis (voliteľne vzadu vpravo/vľavo).


30 ton 65 ton 100 ton 200 ton 300 ton
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Voliteľne sa dodáva aj ďalšie príslušenstvo, napríklad odoberacie zariadenie s manuálnym nastavením výšky, konzoly na výmenu nástrojov alebo pracovná plošina. Podrobné informácie o variantoch a voliteľných balíčkov nájdete v našej karte údajov.

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies