Vyberte si svoje miesto:

Štát

Tušírovací lis

Tušírovacie lisy bývalej spoločnosti Reis Robotics tvoria trvalý základ najvyššej kvality a presnosti. Každý konštruktér foriem, ktorý testuje svoje výrobky v lise, dosiahne vysokú kvalitu výrobku a zabráni výpadkom výroby a prestojom u svojich zákazníkov.


Kvalita a presnosť v konštrukcii foriem

Tušírovanie patrí k úlohám v konštrukcii foriem zabezpečujúcich kvalitu v záujme dodania čo najlepších bezchybných výrobkov, ktoré v každodennej výrobe dosiahnu vysokú životnosť. Aj pri obrovských formách ide o zlomky milimetrov. Tieto rozhodujú o tom, či sa forma tesne zatvorí.

Tušírovacie lisy bývalej spoločnosti Reis Robotics prispievajú k lepším finálnym výrobkom a vďaka nim nie sú potrebné skúšobné chody vo výrobnom prostredí náročné na čas a náklady.

Výhody tušírovacieho lisu

V prípade tušírovacích lisov od spoločnosti KUKA je rozhodujúce rovnomerné rozloženie síl na barane. Možné je to vďaka odliatym a rebrovaným obdĺžnikovým profilom a upínacím platniam. V porovnaní so zváranými oceľovými profilmi tieto profily prenášajú sily extrémne bez prieťahov pri najväčšej presnosti.

Okrem toho osvedčené tušírovacie lisy ponúkajú ďalšie prednosti:

  • Pohodlná obsluha pomocou plynulého ovládania pákovým ovládačom pre tlak a rýchlosť
  • Inteligentná riadiaca technika zabráni nesprávnej obsluhe
  • Displej s obyčajným textom so zrozumiteľnými spätnými hláseniami o stave systému
  • Ergonomická práca vďaka možnosti vychýlenia hornej polovice formy o 180°
  • Veľký priechod stĺpa umožňuje veľké formy
  • Presnosť horizontálneho polohovania platne vozíka: 0,04 mm
  • Paralelnosť rovinných plôch obidvoch upínacích platní v oblasti +/- 0,1 mm na 1 000 mm
Tušírovacie lisy od spoločnosti KUKA dodávajú presnú kvalitu.

Vyberte si vhodný variant

 

Všetky Vaše požiadavky v oblasti konštrukcie foriem splníme pomocou ôsmych rôznych tušírovacích lisov. Upínacie plochy sú v rozmedzí od 800 mm x 1 100 mm až do 4 000 mm x 3 000 mm. Uzatvárací tlak môže byť až 4000 kN.

Skontaktujte sa s nami, aby sme pre Vás spoločne našli tušírovací lis, ktorý spĺňa Vaše požiadavky. S radosťou Vám poradíme.

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies