Varianty robotickej jednotky KUKA flexibleCELL arc
KUKA flexibleCELL arc je dostupné so všestrannými, modulárnymi štandardnými balíkmi a automatizačnými voliteľnými výbavami na mieru. Objavte varianty KUKA flexibleCELL v oblasti zvárania v ochrannej atmosfére, ktoré sú pripravené na zapojenie a okamžité použitie.
KUKA flexibleCELL arc KP1 s otočným nastavovačom polohy
Tento variant robotickej jednotky KUKA flexibleCELL arc je vybavený automatickým nastavovačom polohy. Nastavovač polohy môže byť vyhotovený s nosnosťou 500 až 2 000 kg na jednu stranu. Vďaka nakladaniu a vykladaniu, ktoré sú z hľadiska doby pracovného taktu paralelné, je KUKA flexibleCELL arc KP1 vhodné pre väčšie výrobné objemy konštrukčných dielov, ktoré počas zváracieho procesu nemusia byť preorientované. Automatické otáčanie stola umožňuje súčasné osádzanie viacerých staníc.