používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
Najvyšší stupeň ochrany proti laserovému žiareniu vďaka KUKA LaserSpy
Perfektná ochrana pred laserovým žiarením: KUKA LaserSpy je bezpečnostný snímač lasera s certifikátom TÜV, ktorý aktívne a elektronicky monitoruje Vašu ochrannú stenu lasera. Unikajúce lúče sú zastavené ešte predtým, ako môžu spôsobiť škody – v záujme zabezpečenia čo najvyššieho stupňa ochrany Vášho zariadenia a pracovníkov proti laserovému žiareniu.
Pre ochranu zariadení pred laserovým žiarením je rozhodujúca doba odolnosti v prípade poruchy. Jednou z možností na ekonomickú realizáciu bezpečnostných štandardov je elektronicky monitorovaná ochranná stena. Pre tento účel spoločnosť KUKA vyvinula bezpečnostný snímač KUKA LaserSpy. Dá sa rýchlo namontovať a jeho obsluha je jednoduchá. Zabezpečte top formu svojho zariadenia pre vyšší výkon lasera.
Takto funguje KUKA LaserSpy
KUKA LaserSpy je optický snímač, ktorý monitoruje medzipriestor ochrannej steny z dvojstenných panelov, ktorý neprepúšťa svetlo. Tam môže identifikovať nepretržité alebo impulzné laserové žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok v blízkosti infračerveného žiarenia (NIR) (820 až 1 100 nanometrov) a primerane reagovať.
Každý snímač pozostáva z viacerých detektorov, ktoré sú v kruhovej forme usporiadané okolo jadra. Pomocou KUKA LaserSpy je možné monitorovať oblasť 3,5 metra v každom smere. Vďaka tomu stačí jeden snímač na zaistenie aj veľkoplošných prvkov.
Ako vo vážnom prípade KUKA LaserSpy vykonáva ochranu?
Laserový lúč prenikne cez prvú stenu. Veľmi citlivý snímač KUKA LaserSpy meria unikajúce žiarenie.
Predtým, ako laserový lúč prenikne cez vonkajšiu ochrannú stenu, KUKA LaserSpy otvorí bezpečnostný obvod.
Prostredníctvom zdroja lúča KUKA LaserSpy odpojí obvod núdzového vypnutia.
KUKA LaserSpy reaguje tak rýchlo, že dokonca pri vysokých výkonoch lasera postačujú tenké dvojité steny so vzdialenosťou približne 35 milimetrov.
KUKA LaserSpy vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom
EN ISO 13849-2:2008
Kategória 4/Performance Level (PL) e
PFH=1,912e-9/h pri dobe používania 15 rokov
IEC 61508:2001
Úroveň integrity bezpečnosti 2 (SIL 2) pri dobe používania 15 rokov
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klasifikácia vlastného monitorovania)
KUKA LaserSpy vo zváracích jednotkách zabezpečuje ochranu pred laserovým žiarením.
Profitujte z týchto výhod:
Funkcia núdzového vypnutia prostredníctvom aktívneho zásahu do bezpečnostného obvodu laserového zdroja
Vhodné pre všetky lasery s najvyššou kvalitou lúča v rozsahu vlnových dĺžok v blízkosti infračerveného žiarenia (820 až 1 100 nanometrov), nezávisle od inštalovaného výkonu lasera
Jednoduchá montáž: Príprava pomocou vŕtacej šablóny, upevnenie skrutkami do plechu, bez otvorenia krytu elektroniky
Snímač s vlastným monitorovaním,ktorý sa testuje na chybné funkcie
Dodatočné vybavenie existujúcich zariadení
Spĺňa Vaše zariadenie nasledujúce predpoklady? Tak si vyžiadajte od nás vhodnú ponuku. Na Vaše zariadenie rýchlo a bez komplikácií nainštalujeme KUKA LaserSpy.
Kabína Vášho zariadenia je dvojstenná, bez plnív a vystuženia.
Vzdialenosť medzi obidvomi vonkajšími stenami dvojitej steny je minimálne 35 mm.
Elementy steny sú skonštruované tak, že neprepúšťajú svetlo.
Doplňujúce príslušenstvo re KUKA LaserSpy
KUKA LaserSpy Vám poskytne kompletné riešenia pod jednou strechou – vrátane montážneho príslušenstva. Na požiadanie dostanete od nás vhodný nástroj. Pomocou neho môžete svoj KUKA LaserSpy uviesť do prevádzky v najkratšej dobe.
Doplňte svoj KUKA LaserSpy nasledujúcim príslušenstvom:
Zmontovaný kábel s rôznymi prípojkami
Ukončovacia vidlica
Tester KUKA LaserSpy
Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.