Laserový robot KUKA RV6L-CO2 je špeciálne optimalizovaný na 3D rezanie a perforovanie s laserom CO2. Nahrádza drahé a ťažké vysekávacie formy, ak sa požaduje čo najflexibilnejšia výroba.
Zmeny je možné rýchlo realizovať pomocou laserovej bunky KUKA CO2: Robot sa rýchlo preprogramuje, bez náročného modifikovania prípravkov na konštrukčné diely. Na komplexné úlohy sa dajú kompletné obrábacie bunky rozšíriť – napríklad s portálovými riešeniami KUKA špeciálne na laserové rezanie plastu.
Výhody laserového robota KUKA CO2
Integrované vedenie lúča
Laserový lúč sa vedie stredovo k ruke robota. S kompletne zapuzdreným, integrovaným vedením lúča je robot pohyblivý bez obmedzení – pre komplexné geometrie.
Stále monitorovanie šošoviek
Kontrolná jednotka LCU (Lens Control Unit) varuje včas, keď sú optické prvky znečistené alebo poškodené. Vďaka včasnej údržbe je možné predísť neželaným prestojom.
Najvyšší stupeň dynamiky a presnosti
Lasery s celkovou hmotnosťou do 400 kilogramov sa dajú upevniť na strane robotickej osi. Adaptácia neutrálna z hľadiska hmotnosti necháva robota pracovať tak agilne a presne, ako je to len možné.
Energeticky úsporne a šetrne k materiálu
Spotreba energie sa dá presne zladiť s príslušným procesom obrábania. Ďalšia výhoda: Materiál sa nedeformuje ani neprehrieva, pretože sa vyvíja len toľko tepla, koľko je nutné.
Žiadne opotrebovanie nástrojov
Na rozdiel od mechanického rezania sa nástroj pri bezkontaktnom obrábaní laserom neopotrebováva.
Žiadne dodatočné obrábanie
Laserový robot KUKA CO2 vytvára rezné hrany bez ostrapkov. Obrobky sa preto môžu priamo ďalej používať – bez doplnkového medzikroku.
Stabilne vysoká kvalita rezu
Na plastový konštrukčný diel nepôsobia žiadne sily, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výsledok rezania.
Laserové roboty KUKA CO2: Údaje a fakty
Označenie typu | RV6L-CO2 |
Hmotnosť základného prístroja (bez riadenia, lasera a podkladu) | 960 kg |
Presnosť opakovania | +/- 0,05 mm |
Výkon lasera | Do 1 kW možný bočným pripojením lasera CO2 |
Obrábané materiály | - Polyetylén
- Polypropylén
- Plast spevnený uhlíkovým vláknom
- Plast spevnený skleneným vláknom
- Drevo
|
Obrábateľné obrobky | 3D obrobky s - hrúbkami materiálu od 0,2 do 5 mm
- rozmermi od 50 mm až po viacero metrov
- maximálnou hmotnosťou ...
|
Typické aplikácie | - Rezanie: Komponenty autokarosérie ako stĺpiky A, B, C, obloženia striech, prístrojové dosky, lakťové opierky
- Perforácia: kryty airbagov, kryty zrkadiel, diely priestoru motora, vákuové kašírovanie
|
Doplnkový modul na vyššiu kvalitu: Airbag Perforation Monitor
Kontrolný modul Airbag Perforation Monitor (APM) bol vyvinutý špeciálne na aplikáciu dier v prístrojových doskách.
Dôležité funkcie APM:
- Monitorovanie a meranie robotického výkonu a impulzu
- Registrovanie energetických strát na vedenie lúča a ohnisku
- Kontroly kvality priamo na PC
- Vytvorenie pevne definovaných aktivačných síl na bezchybnú funkciu
- Dokumentácia celého výrobného reťazca (dôležité pri konštrukčných dieloch automobilového priemyslu významných z hľadiska bezpečnosti)