KUKA cell4_cleaner/primer

Modulárně strukturovaná robotická buňka pro přípravu procesu lepení vysoce přesným nanášením primeru nebo čistícího materiálu. 

Kompaktná a flexibilná výrobná jednotka na automatizované nanášanie čističa alebo základnej farby

Vysoko precízne dávkovanie najrôznejších materiálov cez membránové čerpadlá, ako aj flexibilné vymeriavanie filcu podľa dĺžky a šírky stopy – jednotka KUKA cell4_cleaner/primer presvedčí ako priemyselné riešenie prípravy povrchov materiálov ako sklo, kov alebo plast pred lepením alebo lakovaním. Vďaka modulárnemu konceptu so všestrannými možnosťami automatizácie sa dá jednoducho konfigurovať na mieru pre zákazníkov v oblasti úrovne 1.

Výrobná jednotka s modulárnou konštrukciou pre lepšiu efektivitu pri aplikáciách čističa alebo základnej farby

  • Jednoduchá integrácia

    Súčasťou je výbava na celý proces – pripravená na upínanie obrobkov a odsávanie používané u zákazníka

    • Jednoduchá integrácia do väčšej linky cez štandardné systémy BUS
    • Bezpečnostné PLC je súčasťou
    • Mnohé čistiace prostriedky a základné farby sú už otestované a sú k dispozícii
    • Dávkovacia nádrž a nádoba na odpad sú kompatibilné s externými systémami odsávania
  • Údržba optimálna pre používateľa

    Všetky časti, ktoré vedú médium, ako čerpadlá alebo hadice sú z nepriľnavého materiálu vysoko odolného voči chemikáliám 

    • Veľmi dobrý prístup k dávkovacím komponentom vďaka možnosti vytiahnutia
    • Automatické vyplachovacie funkcie sa dajú konfigurovať prostredníctvom KUKA smartPAD
    • Nádoba na použitý filc sa ľahko vyprázdňuje
    • Vrátane podpory na diaľku
  • Flexibilný dizajn jednotky

    Rôzne možnosti privádzania obrobku podľa potreby – pomocou stola, otočného stola alebo dopravného pásu.

    • Skonštruovaný pre rôzne čistiace a adhézne prostriedky
    • Montáž na spoločnom základnom ráme pre ľahšiu prepravu vysokozdvižným vozíkom alebo nákladným autom
    • Nie je potrebné používať tlakovú nádobu

Varianty jednotky na čistič, resp. základnú farbu

Ideálne riešenie pre akékoľvek požiadavky: V závislosti od vyhotovenia sú modulárne výrobné jednotky vybavené vhodným polohovačom alebo so zariadením na privádzač obrobku, ktorý používa zákazník, napr. dopravný pás.

KUKA cell4_cleaner/primer s ručným otočným stolom s 1 osou


Ďalšie podrobnosti a informácie o obsahu dodávky nájdete v našom letáku.
KUKA cell4_cleaner_primer c KP1M single KR: Kompaktné základné riešenie na aplikáciu čističa, resp. základnej farby

KUKA cell4_cleaner/primer s automatickým polohovačom s 2 osami

  • Robot KR CYBERTECH s riadením robota
  • Aplikačný softvér KUKA Safe.Operation
  • Otočný/výkyvný stôl DKP400 na pripojenie upínania konštrukčného dielu, ktoré používa zákazník
  • Výbava na dávkovanie čističa, resp. základnej farby
  • Privádzač a upínač filcu
  • Nádoba na odpad
  • Ovládací terminál KUKA (tlačidlový)

Ďalšie podrobnosti a informácie o obsahu dodávky nájdete v našom letáku.
KUKA cell4_cleaner_primer c DKP single KR: Jednotka na čistič/základnú farbu ideálne prispôsobená Vašim výrobným požiadavkám

KUKA cell4_cleaner/primer s prípravou na privádzač používaný zákazníkom

  • Robot KR CYBERTECH vrátane riadenia robota
  • Aplikačný softvér KUKA Safe.Operation
  • Výbava na dávkovanie čističa, resp. základnej farby
  • Privádzač a upínač filcu
  • Nádoba na odpad
  • Pripravené pre privádzanie pomocou dopravného pásu
  • Ovládací terminál KUKA (tlačidlový)

Ďalšie podrobnosti a informácie o obsahu dodávky nájdete v našom letáku.
KUKA cell4_cleaner_primer c single KR: s možnosťou pre privádzač používaný zákazníkom, napr. dopravný pás.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies