KUKA cell4_premachining

Compact and modularly-designed robot cell for economic reworking, such as deburring, sawing, milling or cleaning and grinding work on various components and materials.

Robotická buňka KUKA pro odstraňování otřepů s řadou volitelných možností individuálního nastavení

Ať už jako odjehlovací buňka, frézovací buňka nebo brousicí buňka: Výrobní buňka KUKA cell4_premachining spojuje výkon a kvalitu s maximální flexibilitou a komfortní obsluhou. Standardní buňku je možné díky mnohostranným, modulárním balíčkům a automatizačním možnostem individuálně upravit v řešení na míru v oblasti techniky odstraňování otřepů. 

Buňky lze díky stohovacímu základnímu rámu snadno přepravovat a tím rychle přemisťovat a hladce integrovat do existujících výrobních prostředí.

Odjehlovací buňka KUKA pro maximální efektivitu při minimálních nákladech na integraci

  • Mimořádná hospodárnost

    Jednotné standardy pro dokonale sladěné a globální výrobní prostředí i trvale udržitelné nižší náklady na servis
  • Ideální obráběcí poloha

    Otočný modul pro optimální vyrovnání obrobků k obráběcímu nástroji a stabilní, reprodukovatelná poloha díky tuhé kinematice robota
  • Výkonné motorové vřeteno

    Kompaktní motorové vřeteno pro jednoduché ovlivňování parametrů obrábění díky přímé integrace do řídicího systému robotu
  • Silný obráběcí robot 

    Vysoká kompaktnost všech pohyblivých délek os pro nízké přenosy momentu do ložisek

Softwarový balíček: Robot je vedle odstraňování otřepů schopen i nakládat

Technologický soubor KUKA Milling zaručuje optimální koordinaci robotu, polohovače a motorového vřetena.

Efektivní dodatečné operace pomocí obráběcí buňky KUKA

Hlavními součástmi KUKA cell4_premachining jsou:
  • Robot KR QUANTEC nano vč. řídicího systému robotu
  • Aplikační software KUKA Milling
  • Výkonné motorové vřeteno a 13násobný výměník nástrojů
  • Tříosý polohovač KUKA KP3-V2V-3

Kromě toho jsou k dipozici další volitelné možnosti 
jako např. dopravník otřepů nebo přípravky specifické pro díl.

 

Další podrobné informace a objem dodávky jsou k dispozici v letáku.
Obráběcí buňka KUKA cell4_premachining

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies