KUKA cell4_arc

With its optimally-coordinated components and tried-and-tested arc welding standards, our KUKA MIG/MAG robot cell is the ideal solution for your automated welding requirements.

Modulárna jednotka KUKA na zváranie v ochrannej atmosfére: riešenie na kľúč pre dodávateľov automobilov

Pripravená na zapojenie a okamžité použitie: Robotická jednotka KUKA cell4_arc sa dokonale prispôsobí Vašim výrobným objemom a Vašim špecifickým výrobným požiadavkám. Dá sa vybaviť rozličnými presnosťami polohovania, ako aj hardvérovými a softvérovými možnosťami, vďaka čomu sa dá nakonfigurovať na riešenie na mieru podľa tých najrôznejších profilov požiadaviek.

Kompaktná výrobná jednotka na zváranie v ochrannej atmosfére poskytuje efektívnu automatizáciu s nízkymi nákladmi

  • Inteligentný koncept jednotky

    • Veľká dostupná pracovná oblasť a vysoká nosnosť pre konštrukčné diely
    • Rôzne triedy výkonu a možnosti prevádzky
  • Rýchla integrácia

    • Modulárna konštrukcia na jednoduchú prepravu aj v rámci Vašej výroby.
    • Aplikačné balíky na jednoduché pripojenie, programovanie a prevádzku
  • Menej potrebného miesta

    • Priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia
  • Krátke dodacie lehoty

    • Predkonfigurované a rýchlo dostupné štandardné komponenty

We support you in the planning phase and offer flexible financing models

Contact us now

Varianty robotickej jednotky KUKA na zváranie metódou MIG/MAG

Jednotka KUKA cell4_arc je k dispozícii v rôznych variantoch. V závislosti od veľkosti konštrukčného dielu a výrobného objemu je vybavená ručnými alebo automatickými polohovačmi na naloženie a zloženie v paralelnom takte počas procesu zvárania a na optimálnu synchronizáciu s pohybom robota.

KUKA cell4_arc compact: automated, industrial arc welding for small components

Standard configurations:  
Cell type cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Length 3.980 mm 5.285 mm
Width 2.365 mm
Height 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Positioner KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP control device
KUKA.TraccTCP
Insertion area
--- Light curtain and laser scanner

Option packages for KUKA cell4_arc compact:

Depending on the requirements of the welding applications, different option packages can be selected:
  • Predefined welding equipment packages incl. torch cleaning system
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 400i Al

For cell4_arc compact KP5 single KR and cell4_arc compact KP1A single KR the following option packages are also available:

  • Extended KUKA application software packages:
    • KUKA.ProcessScreen for monitoring and documentation of process parameters
  • Operation and visualization with KUKA.HMI Advanced
  • Central power supply

Brochure (PDF): Further details and scope of delivery
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: high-performance cell for industrial arc welding

Standard configurations:
Cell typ cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Lenght 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Width 3.010 mm 3.840 mm 
Hight 3.020 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (2 x KR 6 R1820) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010)
Positioner KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
TCP control device
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Insertion area
Light curtain and laser scanner 

Option packages for KUKA cell4_arc midsize:

  • Predefined welding equipment packages incl. torch cleaning system
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al / TPS 500i Al
  • Protective enclosure with roof
  • Insertion area with roller gate
  • Extended KUKA application software packages:
    • KUKA.ProcessScreen for monitoring and documentation of process parameters
      (only for cell4_arc compact KP5 single KR and cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam enables up to four robots to cooperate in a team.
      (only for cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Operation and visualization with KUKA.HMI Advanced
  • Central power supply

Brochure (PDF): 
Further details and scope of delivery
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies