Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nano je najľahší a najkompaktnejší robot nášho radu KR QUANTEC. Je vhodný hlavne na bodové zváranie a poskytuje najlepšie procesné výsledky pri nízkych investičných nákladoch.


KR QUANTEC nano je najmenší a najľahší robot svojej triedy. Os 3, ktorá je otočná dozadu, umožňuje veľkú pracovnú oblasť, takže dobrá prístupnosť je podporovaná aj v úzkych priestoroch. Mimoriadne nápomocné to je napríklad pre frézovanie krytov.

120 - 180 Nosnosť

1573 - 2100 Dosah

Výhody


Úspora miesta

Vďaka jeho úzkej konštrukcii má KR QUANTEC nepatrný rušivý obrys. Vďaka tomu nie je potrebná kompenzácia hmotnosti (GWA). V najužšom priestore podá najvyšší výkon a umožní dokonalú prístupnosť.

Ľahký, ale veľmi silný

KR QUANTEC nano je najmenší robot radu – a najľahší robot svojej triedy. Nízka hmotnosť umožňuje najvyššiu dynamiku. Vďaka použitiu liatiny namiesto hliníka je zároveň robustnejší.

Nenáročný na údržbu

KR QUANTEC nano vďaka hnacej vetve, ktorá takmer nepodlieha opotrebovaniu, vyžaduje iba malé náklady na údržbu. Okrem toho zanecháva iba veľmi malú ekologickú stopu.

KR QUANTEC nano F exclusive: nový umývací profesionál

KR QUANTEC nano F exclusive pri jeho predstavení na veľtrhu IFA.

KR QUANTEC nano F exclusive

Najnovší člen nášho radu KR QUANTEC nano: Robustný umývací profesionál KR QUANTEC nano F exclusive. Tento kompaktný špecialista variantu Foundry disponuje všetkými vlastnosťami série KR QUANTEC Foundry a okrem toho je špeciálne optimalizovaný pre extrémne podmienky v čistiacich zariadeniach, ako aj stredne veľkých a väčších umývacích jednotkách. Umožňujeme Vám tým úsporné a reprodukovateľné ekologické čistenie dielov. Robot, ako aj jeho centrálna ruka spĺňajú triedy ochrany IP 65, IP 67 a IP 69.

Spoločnosť KUKA s robotom KR QUANTEC nano F exclusive vytvára nové štandardy pre rozsiahle automatizačné riešenia v zlievárenskom odvetví a odvetví výroby motorov.
Náš umývací profesionál z radu QUANTEC: KR QUANTEC nano Foundry exclusive pri premiére v Ázii. 

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC nano

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC nano Prehľad údajov

KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 180 R2100 nano F exclusive
Zaťaženie
120 kg
120 kg
120 kg
160 kg
160 kg
180 kg
Maximálny dosah
1803 mm
1803 mm
2100 mm
1573 mm
1573 mm
2100 mm
Konštrukcia
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Štandardné
Foundry exclusive
Štandardné
Štandardné
Foundry exclusive
Montážna poloha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Krytie
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Riadenie
Balíky robotov
Pozitívne & lineárne jednotky