KR 360 FORTEC
Robot KR 360 FORTEC je náš šesťosový robot pre veľké zaťaženie pre inteligentné koncepty zariadenia. Tento priemyselný robot pre veľké zaťaženie je s najvyššou presnosťou a maximálnym dosahom obzvlášť vhodný pre manipuláciu s ťažkými konštrukčnými skupinami.
KR 360 FORTEC je náš dynamický robot s kĺbovým ramenom na manipuláciu s ťažkými konštrukčnými dielmi. Tento robot pre veľké zaťaženie je na trhu neprekonateľný v oblastiach pracovného priestoru, modularity, dynamiky a presnosti opakovania. Spoločnosť KUKA so sériou FORTEC vyvinula flexibilné riešenie pre koncepcie jednotiek šetriace priestor a náklady. Rôzne montážne polohy a špeciálne vyhotovenia umožňujú pre priemysel – predovšetkým pre automobilový priemysel – inovatívne riešenia pre ťažké úlohy, ktoré sa zvládnu s ľahkosťou. Pitom dochádza k stretu najvyššej sily (FORce) s najnovšou technológiou (TEChnology): FORTEC.
KR 360 FORTEC Prehľad údajov
KR 240 R3330 | KR 240 R3330 C | KR 240 R3330 F | KR 280 R3080 | KR 280 R3080 F | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 C-F | KR 360 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaťaženie
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
280 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
Maximálny dosah
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Konštrukcia
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Prevedenie podľa prostredia
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Štandardné
|
Foundry
|
Štandardné
|
Štandardné
|
Foundry
|
Foundry
|
Montážna poloha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Strop
|
Podlaha
|
Krytie
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Datové listy
|
|||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||
Další odkazy |
|||||||||
Riadenie
|
|||||||||
Balíky robotov
|
|||||||||
Pozitívne & lineárne jednotky
|
Vhodné aplikácie
- Mechanické obrábanie & leštenie
- Nakládka/vykládka
- Montáž, vkladanie a osadzovanie
- Rezanie laserom
- Nanášanie lepidiel, tesniacich prostriedkov alebo podobných materiálov
- Balenie a komisionovanie
- Laserové zváranie a rezanie
- Bodové zváranie
- Meranie, test a kontrola
- Foundry / Zvýšené požadavky na ochranu