Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR 500 FORTEC

Robot KR 500 FORTEC je náš mnohostranný robot pre veľké zaťaženie, ktorý je vhodný pre mnohé použitia. Vo vyhotovení Machine-Tooling je predurčený na frézovanie vo vysokom rozsahu zaťaženia, ako variant Foundry je dokonale vhodný pre úlohy s veľkým zaťažením v zlievárni.


Mimoriadna kvalita výrobkov, ktorú KR 500 FORTEC okrem iného dosahuje pri frézovaní, spočíva na dvoch základných pilieroch, ktoré mu dávajú jeho názov: sila a vyspelá technológia. Dosahy do 3 326 milimetrov umožňujú spracovanie veľkých konštrukčných dielov aj v úzkych jednotkách. Vďaka jeho štíhlemu dizajnu s nepatrnými rušivými obrysmi Vám ponúka mimoriadne veľký pracovný priestor a maximálne možné vzdialenosti nosného zaťaženia.

340 - 500 Nosnosť

2485 - 3326 Dosah

Výhody


Absolútna presnosť

KR 500 FORTEC spája silu a techniku s bodovou presnosťou opakovania 0,08 milimetra –  pre neprekonateľnú kvalitu výrobkov v oblasti s veľkým zaťažením.

Výkonný a efektívny

KR 500 FORTEC manipuluje s veľkými a ťažkými konštrukčnými dielmi do maximálne 500 kilogramov presne a s ľahkosťou. Zároveň je nenáročný na údržbu a tým sa vyznačuje efektívnosťou z hľadiska nákladov. 

Mnohostranný

KR 500 FORTEC je dostupný v mnohých vyhotoveniach pre veľké množstvo použití v oblasti s veľkým zaťažením. Vo vyhotovení Machine-Tooling je dokonale vhodný na frézovanie, ako variant Foundry pre zlievárenský priemysel.

KR 500 FORTEC pri požití pre projekt EÚ Virtuálny les

KR 500 FORTEC pomáha pri inventarizácii lesa pomocou 3D simulácie lesa.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 500 FORTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 500 FORTEC Prehľad údajov

KR 340 R3330 KR 340 R3330 F KR 420 R3080 KR 420 R3080 F KR 480 R3330 MT KR 480 R3330 MT-F KR 500 R2830 KR 500 R2830 C KR 500 R2830 C-F KR 500 R2830 F KR 500 R2830 MT KR 500 R2830 MT-F
Zaťaženie
340 kg
340 kg
420 kg
420 kg
480 kg
480 kg
500 kg
500 kg
500 kg
500 kg
500 kg
500 kg
Maximálny dosah
3326 mm
3326 mm
3076 mm
3076 mm
3326 mm
3326 mm
2826 mm
2485 mm
2485 mm
2826 mm
2826 mm
2826 mm
Konštrukcia
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Machine Tooling
Machine Tooling
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Machine Tooling
Machine Tooling
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Štandardné
Foundry
Štandardné
Štandardné
Foundry
Foundry
Štandardné
Foundry
Montážna poloha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Krytie
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Riadenie
Balíky robotov
Pozitívne & lineárne jednotky